Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Work Material | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Processing Applications | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Résine[○] | 2 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
10.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 4 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
10.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 6 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
10.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 8 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
12.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Résine[○] | 10 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
14.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 12 | 6 | 50 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
21.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Résine[○] | 14 | 6 | 50 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
14.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 16 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
24.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Résine[○] | 18 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
16.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 20 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
24.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Résine[○] | 22 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Avec engagement | 1 | |
16.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 24 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 2 | |
37.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 32 | 8 | 100 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 2 | |
43.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 40 | 10 | 100 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 2 | |
73.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 48 | 12 | 100 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | 2 | |
13.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 2 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 4 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
15.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 4.8 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 6 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
15.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 7.2 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 8 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 10 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
14.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 12 | 6 | 50 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 14 | 6 | 50 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
14.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 16 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
21.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 18 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
15.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 20 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
21.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 22 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
15.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 24 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 2 | |
37.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 32 | 8 | 100 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 2 | |
43.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 40 | 10 | 100 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 2 | |
64.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 48 | 12 | 100 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM2L (Standard) XAL-PEM2L (Sharp Edge) |
0.5 | 2 | 45 | 4 | 1 | ● | ● |
1 | 4 | 45 | 4 | 1 | ● | ● | |
1.2 | 4.8 | 45 | 4 | 1 | No Standards | ● | |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● | ● | |
1.8 | 7.2 | 45 | 4 | 1 | No Standards | ● | |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | ● | ● | |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | ● | ● | |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
3.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
4 | 16 | 60 | 6 | 1 | ● | ● | |
4.5 | 18 | 60 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 20 | 60 | 6 | 1 | ● | ● | |
5.5 | 22 | 60 | 6 | 1 | ● | ● | |
6 | 24 | 60 | 6 | 2 | ● | ● | |
8 | 32 | 100 | 8 | 2 | ● | ● | |
10 | 40 | 100 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 48 | 100 | 12 | 2 | ● | ● |
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● 2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré | Coating | For General Steel (AlCrN etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Work Material
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Processing Applications
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles