Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3.75 | 4 | 45 | Avec engagement | 1 | |
8.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | Avec engagement | 1 | |
9.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | 1 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | Avec engagement | 1 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 12.5 | 6 | 55 | Avec engagement | 1 | |
10.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 15 | 6 | 60 | Avec engagement | 2 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | Avec engagement | 2 | |
29.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | Avec engagement | 2 | |
45.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | Avec engagement | 2 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | Avec engagement | 2 | |
10.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 7.5 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
11.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 12.5 | 6 | 55 | Sharp Corner | 1 | |
10.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | Sharp Corner | 2 | |
32.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 17.5 | 8 | 60 | Sharp Corner | 1 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | Sharp Corner | 2 | |
29.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | 80 | Sharp Corner | 2 | |
43.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | Sharp Corner | 2 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 105 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM4SR (Standard) XAL-PEM4SR (Sharp Edge) |
1.5 | 3.75 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards |
2 | 5 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 7.5 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
4 | 10 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 12.5 | 55 | 6 | 1 | ● | ● | |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | ● | ● | |
7 | 17.5 | 60 | 8 | 1 | No Standards | ● | |
8 | 20 | 70 | 8 | 2 | ● | ● | |
10 | 25 | 80 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 30 | 85 | 12 | 2 | ● | ● | |
16 | 40 | 105 | 16 | 2 | ● | ● |
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles