Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASPM-RFPR6 |
ASPM-RFPR8 |
ASPM-RFPR10 |
ASPM-RFPR12 |
ASPM-RFPR14 |
ASPM-RFPR16 |
ASPM-RFPR20 |
ASPM-RFPR25 |
ASPM-RFPR30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 19 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 6 | 63 | - | - | ±0.060 | |
46.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 28 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 78 | 15° | - | ±0.075 | |
52.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 34 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 84 | - | - | ±0.075 | |
66.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 40 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 97 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
80.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 40 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 97 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
97.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 48 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 108 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
82.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 56 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 122 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
122.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 68 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 25 | 144 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
159.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 68 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 25 | 144 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 |
Loading...
Model Number
ASPM-RFPR
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | 19 | 63 | — | 6 | — | 3 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 | — | 4 |
10 | 34 | 84 | — | 10 | — | 4 |
12 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | 48 | 108 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 56 | 122 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
Outer Diameter D | Tolerance |
6 | ±0.060 |
8, 10 | ±0.075 |
12 ~ 16 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Ébauche | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Processing Applications
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles