• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model

High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model
  • Remise sur volume
A lineup of short to long with the pitch width that's ideal for roughing
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
RFEMR6
RFEMR8
RFEMR10
RFEMR12
RFEMR14
RFEMR15
RFEMR16
RFEMR18
RFEMR20
RFEMR22
RFEMR25
RFEMR28
RFEMR30
RFEMR32
RFEMR35
RFEMR40
RFEMR45
RFEMR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

24.99 €

1 Disponible 5 jours 6193Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting663--±0.060

28.10 €

1 Disponible 5 jours 8284Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting107815°-±0.075

28.32 €

1 Disponible 5 jours 10344Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1084--±0.075

35.56 €

1 Disponible 5 jours 12404Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

39.29 €

1 Disponible 5 jours 14404Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

49.47 €

1 Disponible 5 jours 15404Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

44.36 €

1 Disponible 5 jours 16484Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

49.12 €

1 Disponible 5 jours 18484Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

52.79 €

1 Disponible 5 jours 20564Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

64.37 €

1 Disponible 5 jours 22564Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

78.68 €

1 Disponible 5 jours 25684Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

101.75 €

1 Disponible 5 jours 28685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

113.02 €

1 Disponible 5 jours 30685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

144.55 €

1 Disponible 5 jours 32806Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32160-0.3 ~ 0.9±0.107

95.71 €

1 Disponible 5 jours 35806Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32160-0.3 ~ 0.9±0.107

137.28 €

1 Disponible 5 jours 40956Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32175-0.3 ~ 0.9±0.107

188.52 €

1 Disponible 5 jours 45956Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42197-0.3 ~ 0.9±0.107

216.49 €

1 Disponible 5 jours 501126Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42214-0.3 ~ 0.9±0.107

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
RFEMR

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under Neck
Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
15 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
18 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
22 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
28 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
32 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
35 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
40 95 175 32 0.3 ~ 0.9 6
45 95 197 42 0.3 ~ 0.9 6
50 112 214 42 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Ébauche Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Assistance technique