TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut
  • TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut
  • Remise sur volume
HSS coated product that has achieved the unparalleled low price
  • TiAlN
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image
Référence pièce
XA-RFEMS5
XA-RFEMS6
XA-RFEMS7
XA-RFEMS8
XA-RFEMS9
XA-RFEMS10
XA-RFEMS11
XA-RFEMS12
XA-RFEMS13
XA-RFEMS14
XA-RFEMS15
XA-RFEMS16
XA-RFEMS17
XA-RFEMS18
XA-RFEMS19
XA-RFEMS20
XA-RFEMS22
XA-RFEMS25
XA-RFEMS28
XA-RFEMS30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)

23.51 €

1 Disponible 5 jours 5133Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting657±0.060

22.33 €

1 Disponible 5 jours 6134Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting657±0.060

27.94 €

1 Disponible 5 jours 7164Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1066±0.075

25.38 €

1 Disponible 5 jours 8194Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1069±0.075

27.71 €

1 Disponible 5 jours 9194Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1069±0.075

25.78 €

1 Disponible 5 jours 10224Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1072±0.075

31.69 €

1 Disponible 5 jours 11224Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1279±0.090

29.49 €

1 Disponible 5 jours 12264Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1283±0.090

39.52 €

1 Disponible 5 jours 13264Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1283±0.090

40.09 €

1 Disponible 5 jours 14264Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1283±0.090

42.84 €

1 Disponible 5 jours 15264Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1283±0.090

40.67 €

1 Disponible 5 jours 16324Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1692±0.090

45.56 €

1 Disponible 5 jours 17324Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1692±0.090

46.21 €

1 Disponible 5 jours 18324Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1692±0.090

51.76 €

1 Disponible 5 jours 19324Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting1692±0.105

51.16 €

1 Disponible 5 jours 20384Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting20104±0.105

65.41 €

1 Disponible 5 jours 22385Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting20104±0.105

79.40 €

1 Disponible 5 jours 25455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

101.06 €

1 Disponible 5 jours 28456Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

110.37 €

1 Disponible 5 jours 30456Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
Outer Diameter D
XA-RFEMS 5 13 57 6 3
6 13 57 6 4
7 16 66 10 4
8 19 69 10 4
9 19 69 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 12 4
12 26 83 12 4
13 26 83 12 4
14 26 83 12 4
15 26 83 12 4
16 32 92 16 4
17 32 92 16 4
18 32 92 16 4
19 32 92 16 4
20 38 104 20 4
22 38 104 20 5
25 45 121 25 5
28 45 121 25 6
30 45 121 25 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Ébauche Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Assistance technique