Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 15° | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 15° | |
17.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 5 | 6 | 50 | 15° | |
18.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 15° | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
16.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 15° | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 8 | 8 | 60 | 15° | |
16.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 15° | |
16.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 10 | 8 | 60 | 15° | |
17.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
16.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
21.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
20.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
21.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
19.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
22.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
20.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
20.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
20.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 10 | 70 | - | |
24.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 22 | 12 | 80 | 15° | |
24.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 22 | 12 | 80 | - | |
42.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 26 | 12 | 85 | - | |
38.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 16 | 90 | 15° | |
42.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 30 | 16 | 95 | 15° | |
44.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 30 | 16 | 95 | - | |
54.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 34 | 16 | 95 | - | |
74.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 38 | 20 | 110 | 15° | |
68.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 20 | 110 | - | |
76.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 45 | 20 | 110 | - | |
87.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 45 | 20 | 110 | - | |
95.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 50 | 25 | 120 | 15° | |
96.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 50 | 25 | 120 | - | |
108.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 26 | 50 | 25 | 120 | - | |
118.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 55 | 25 | 125 | - | |
82.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 55 | 25 | 125 | - | |
113.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 60 | 32 | 145 | - | |
114.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 60 | 32 | 145 | - | |
128.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 38 | 65 | 32 | 150 | - | |
147.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 65 | 32 | 150 | - | |
201.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | 70 | 42 | 160 | - | |
227.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 75 | 42 | 165 | - |
Loading...
Model Number
AS-EM2S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 2.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 4 | 45 | 15° | 6 |
2 | 5 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 6 | 50 | 15° | 6 |
3 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4.5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5.5 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
10 | 18 | 70 | — | 10 |
11 | 22 | 80 | 15° | 12 |
12 | 22 | 80 | — | 12 |
13 | 26 | 85 | — | 12 |
14 | 26 | 90 | 15° | 16 |
15 | 30 | 95 | 15° | 16 |
16 | 30 | 95 | — | 16 |
18 | 34 | 95 | — | 16 |
19 | 38 | 110 | 15° | 20 |
20 | 38 | 110 | — | 20 |
21 | 45 | 110 | — | 20 |
22 | 45 | 110 | — | 20 |
23 | 50 | 120 | 15° | 25 |
25 | 50 | 120 | — | 25 |
26 | 50 | 120 | — | 25 |
28 | 55 | 125 | — | 25 |
30 | 55 | 125 | — | 25 |
32 | 60 | 145 | — | 32 |
35 | 60 | 145 | — | 32 |
38 | 65 | 150 | — | 32 |
40 | 65 | 150 | — | 32 |
45 | 70 | 160 | — | 42 |
50 | 75 | 165 | — | 42 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles