AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short
  • Remise sur volume
The durability has been remarkably improved with the superior heat resistance and film hardness of the AS coating over conventional products
  • AS
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short:Related Image

Référence pièce
AS-EM4S3
AS-EM4S3.5
AS-EM4S4
AS-EM4S4.5
AS-EM4S5
AS-EM4S5.5
AS-EM4S6
AS-EM4S6.5
AS-EM4S7
AS-EM4S7.5
AS-EM4S8
AS-EM4S8.5
AS-EM4S9
AS-EM4S9.5
AS-EM4S10
AS-EM4S11
AS-EM4S12
AS-EM4S13
AS-EM4S14
AS-EM4S15
AS-EM4S16
AS-EM4S18
AS-EM4S19
AS-EM4S20
AS-EM4S21
AS-EM4S22
AS-EM4S23
AS-EM4S25
AS-EM4S26
AS-EM4S28
AS-EM4S30
AS-EM4S32
AS-EM4S35
AS-EM4S38
AS-EM4S40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

17.69 €

1 Disponible 5 jours 3865215°

17.80 €

1 Disponible 5 jours 3.51165515°

17.99 €

1 Disponible 5 jours 41165515°

17.80 €

1 Disponible 5 jours 4.51365715°

17.99 €

1 Disponible 5 jours 51365715°

17.80 €

1 Disponible 5 jours 5.51365715°

18.85 €

1 Disponible 5 jours 613657-

21.34 €

1 Disponible 5 jours 6.516106615°

21.41 €

1 Disponible 5 jours 716106615°

22.33 €

1 Disponible 5 jours 7.519106915°

20.32 €

1 Disponible 5 jours 819106915°

24.11 €

1 Disponible 5 jours 8.519106915°

23.16 €

1 Disponible 5 jours 919106915°

24.18 €

1 Disponible 5 jours 9.522107215°

22.05 €

1 Disponible 5 jours 10221072-

28.45 €

1 Disponible 5 jours 1122127915°

26.23 €

1 Disponible 5 jours 12261283-

44.04 €

1 Disponible 5 jours 13261283-

40.63 €

1 Disponible 5 jours 14261283-

44.74 €

1 Disponible 5 jours 15261283-

45.33 €

1 Disponible 5 jours 16321692-

57.27 €

1 Disponible 5 jours 18321692-

70.09 €

1 Disponible 5 jours 19382010415°

72.01 €

1 Disponible 5 jours 203820104-

84.74 €

1 Disponible 5 jours 213820104-

92.52 €

1 Disponible 5 jours 223820104-

96.93 €

1 Disponible 5 jours 23452512115°

96.33 €

1 Disponible 5 jours 254525121-

112.82 €

1 Disponible 5 jours 264525121-

81.83 €

1 Disponible 5 jours 285525125-

106.67 €

1 Disponible 5 jours 305525125-

122.94 €

1 Disponible 5 jours 326032145-

116.68 €

1 Disponible 5 jours 356032145-

138.70 €

1 Disponible 5 jours 386532150-

155.96 €

1 Disponible 5 jours 406532150-

Loading...

  1. 1

Spécifications

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short:Related Image

Model Number
AS-EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25
26 45 121 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Assistance technique