Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
21.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
21.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
22.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
27.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
25.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
29.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | |
26.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | 90 | - | |
37.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
34.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 55 | 12 | 105 | - | |
57.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
59.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
62.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
63.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 65 | 16 | 120 | - | |
78.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 65 | 16 | 120 | - | |
87.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | |
85.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 75 | 20 | 140 | - | |
105.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 75 | 20 | 140 | - | |
115.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 75 | 20 | 140 | - | |
91.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 90 | 25 | 160 | 15° | |
101.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 90 | 25 | 160 | - | |
99.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 26 | 90 | 25 | 160 | - | |
114.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 90 | 25 | 160 | - | |
152.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
171.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
188.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 100 | 32 | 185 | - | |
199.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 38 | 105 | 32 | 190 | - | |
252.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 110 | 32 | 195 | - |
Loading...
Model Number
AS-EM4L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 |
15 |
60 |
15° |
6 |
4 |
20 |
60 |
15° |
8 |
5 |
25 |
60 |
15° |
8 |
6 |
25 |
60 |
15° |
8 |
7 |
35 |
75 |
15° |
10 |
8 |
35 |
75 |
15° |
10 |
9 |
45 |
90 |
15° |
10 |
10 |
45 |
90 |
— |
10 |
11 |
55 |
105 |
15° |
12 |
12 |
55 |
105 |
— |
12 |
13 |
55 |
105 |
— |
12 |
14 |
55 |
110 |
15° |
16 |
15 |
65 |
120 |
15° |
16 |
16 |
65 |
120 |
— |
16 |
18 |
65 |
120 |
— |
16 |
19 |
75 |
140 |
15° |
20 |
20 |
75 |
140 |
— |
20 |
21 |
75 |
140 |
— |
20 |
22 |
75 |
140 |
— |
20 |
23 |
90 |
160 |
15° |
25 |
25 |
90 |
160 |
— |
25 |
26 |
90 |
160 |
— |
25 |
28 |
90 |
160 |
— |
25 |
30 |
90 |
160 |
— |
25 |
32 |
95 |
180 |
— |
32 |
35 |
100 |
185 |
— |
32 |
38 |
105 |
190 |
— |
32 |
40 |
110 |
195 |
— |
32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles