Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model
  • Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model
  • Remise sur volume
Powdered high-speed steel and non-coated 4-flute series
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
PM-EM4S3
PM-EM4S3.5
PM-EM4S4
PM-EM4S4.5
PM-EM4S5
PM-EM4S5.5
PM-EM4S6
PM-EM4S6.5
PM-EM4S7
PM-EM4S7.5
PM-EM4S8
PM-EM4S8.5
PM-EM4S9
PM-EM4S9.5
PM-EM4S10
PM-EM4S11
PM-EM4S12
PM-EM4S13
PM-EM4S14
PM-EM4S15
PM-EM4S16
PM-EM4S18
PM-EM4S19
PM-EM4S20
PM-EM4S21
PM-EM4S22
PM-EM4S23
PM-EM4S25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

17.46 €

1 Disponible 5 jours 3865215°

18.98 €

1 Disponible 5 jours 3.51165515°

17.55 €

1 Disponible 5 jours 41165515°

18.04 €

1 Disponible 5 jours 4.51365715°

17.41 €

1 Disponible 5 jours 51365715°

18.04 €

1 Disponible 5 jours 5.51365715°

18.40 €

1 Disponible 5 jours 613657-

20.09 €

1 Disponible 5 jours 6.516106615°

20.88 €

1 Disponible 5 jours 716106615°

20.88 €

1 Disponible 5 jours 7.519106915°

19.26 €

1 Disponible 5 jours 819106915°

24.11 €

1 Disponible 5 jours 8.519106915°

23.17 €

1 Disponible 5 jours 919106915°

24.11 €

1 Disponible 5 jours 9.522107215°

22.20 €

1 Disponible 5 jours 10221072-

30.99 €

1 Disponible 5 jours 1122127915°

28.52 €

1 Disponible 5 jours 12261283-

36.93 €

1 Disponible 5 jours 13261283-

35.27 €

1 Disponible 5 jours 14261283-

41.31 €

1 Disponible 5 jours 15261283-

44.94 €

1 Disponible 5 jours 16321692-

51.04 €

1 Disponible 5 jours 18321692-

67.34 €

1 Disponible 5 jours 19382010415°

61.76 €

1 Disponible 5 jours 203820104-

81.20 €

1 Disponible 5 jours 213820104-

84.44 €

1 Disponible 5 jours 223820104-

91.60 €

1 Disponible 5 jours 23452512115°

96.40 €

1 Disponible 5 jours 254525121-

Loading...

  1. 1

Spécifications

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique