Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model
  • Remise sur volume
Powdered high-speed steel and non-coated 4-flute series
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
PM-EM4R3
PM-EM4R4
PM-EM4R5
PM-EM4R6
PM-EM4R7
PM-EM4R8
PM-EM4R9
PM-EM4R10
PM-EM4R11
PM-EM4R12
PM-EM4R13
PM-EM4R14
PM-EM4R16
PM-EM4R18
PM-EM4R19
PM-EM4R20
PM-EM4R22
PM-EM4R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

17.99 €

1 Disponible 5 jours 31265515°

18.11 €

1 Disponible 5 jours 41565715°

18.11 €

1 Disponible 5 jours 51966315°

18.99 €

1 Disponible 5 jours 619663-

22.22 €

1 Disponible 5 jours 728107815°

20.46 €

1 Disponible 5 jours 828107815°

25.68 €

1 Disponible 5 jours 934108415°

23.65 €

1 Disponible 5 jours 10341084-

32.87 €

1 Disponible 5 jours 1140129715°

31.80 €

1 Disponible 5 jours 12401297-

38.98 €

1 Disponible 5 jours 13401297-

38.98 €

1 Disponible 5 jours 14401297-

47.53 €

1 Disponible 5 jours 164816108-

56.53 €

1 Disponible 5 jours 184816108-

71.32 €

1 Disponible 5 jours 19562012215°

65.78 €

1 Disponible 5 jours 205620122-

86.21 €

1 Disponible 5 jours 225620122-

101.16 €

1 Disponible 5 jours 256825144-

Loading...

  1. 1

Spécifications

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 12 55 15° 6
4 15 57 15° 6
5 19 63 15° 6
6 19 63 6
7 28 78 15° 10
8 28 78 15° 10
9 34 84 15° 10
10 34 84 10
11 40 97 15° 12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 15° 20
20 56 122 20
22 56 122 20
25 68 144 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique