Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
General Steel |
Heat-Treated |
High-Hardness |
Stainless |
Cast Iron |
Aluminum |
Copper |
Graphite |
Resin |
|||
~40HRC |
~40HRC |
~45HRC |
~55HRC |
~60HRC |
~65HRC |
~35HRC |
|||||
○ |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ = Suitable
Référence pièce
|
---|
EM4R3 |
EM4R4 |
EM4R5 |
EM4R6 |
EM4R7 |
EM4R8 |
EM4R9 |
EM4R10 |
EM4R11 |
EM4R12 |
EM4R13 |
EM4R14 |
EM4R15 |
EM4R16 |
EM4R18 |
EM4R19 |
EM4R20 |
EM4R21 |
EM4R22 |
EM4R23 |
EM4R25 |
EM4R30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 55 | 15° | |
11.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 15 | 6 | 57 | 15° | |
11.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 19 | 6 | 63 | 15° | |
12.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 19 | 6 | 63 | - | |
14.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
14.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
16.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 34 | 10 | 84 | 15° | |
16.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 34 | 10 | 84 | - | |
19.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 40 | 12 | 97 | 15° | |
19.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 40 | 12 | 97 | - | |
25.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 40 | 12 | 97 | - | |
25.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 40 | 12 | 97 | - | |
30.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 48 | 16 | 108 | 15° | |
31.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 48 | 16 | 108 | - | |
38.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 48 | 16 | 108 | - | |
48.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 56 | 20 | 122 | 15° | |
45.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 56 | 20 | 122 | - | |
53.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 56 | 20 | 122 | - | |
64.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
76.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 68 | 25 | 144 | 15° | |
78.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 68 | 25 | 144 | - | |
111.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 68 | 25 | 144 | - |
Loading...
Model Number
EM4R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 12 | 55 | 15° | 6 |
4 | 15 | 57 | 15° | 6 |
5 | 19 | 63 | 15° | 6 |
6 | 19 | 63 | — | 6 |
7 | 28 | 78 | 15° | 10 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 |
9 | 34 | 84 | 15° | 10 |
10 | 34 | 84 | — | 10 |
11 | 40 | 97 | 15° | 12 |
12 | 40 | 97 | — | 12 |
13 | 40 | 97 | — | 12 |
14 | 40 | 97 | — | 12 |
15 | 48 | 108 | 15° | 16 |
16 | 48 | 108 | — | 16 |
18 | 48 | 108 | — | 16 |
19 | 56 | 122 | 15° | 20 |
20 | 56 | 122 | — | 20 |
21 | 56 | 122 | — | 20 |
22 | 56 | 122 | — | 20 |
23 | 68 | 144 | 15° | 25 |
25 | 68 | 144 | — | 25 |
30 | 68 | 144 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles