AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular
  • Remise sur volume
AS coated end mill with high surface hardness that can be processed for a long time
  • AS
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Référence pièce
ASPM-CR-EM4R10-R1
ASPM-CR-EM4R10-R2
ASPM-CR-EM4R12-R1
ASPM-CR-EM4R12-R2
ASPM-CR-EM4R12-R3
ASPM-CR-EM4R16-R1
ASPM-CR-EM4R16-R2
ASPM-CR-EM4R20-R1
ASPM-CR-EM4R20-R2
ASPM-CR-EM4R20-R3
ASPM-CR-EM4R25-R2
ASPM-CR-EM4R25-R3
ASPM-CR-EM4R25-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)

50.25 €

1 Disponible 5 jours 101348410

48.27 €

1 Disponible 5 jours 102348410

59.91 €

1 Disponible 5 jours 121409712

59.91 €

1 Disponible 5 jours 122409712

59.91 €

1 Disponible 5 jours 123409712

93.53 €

1 Disponible 5 jours 1614810816

93.53 €

1 Disponible 5 jours 1624810816

126.01 €

1 Disponible 5 jours 2015612220

126.01 €

1 Disponible 5 jours 2025612220

126.01 €

1 Disponible 5 jours 2035612220

130.48 €

1 Disponible 5 jours 2526814425

115.35 €

1 Disponible 5 jours 2536814425

115.35 €

1 Disponible 5 jours 2556814425

Loading...

  1. 1

Spécifications

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Model Number   Radius
R
(Selection)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
ASPM-CR-EM4R 10 1 2 34 84 10
12 1 2 3 40 97 12
16 1 2 48 108 16
20 1 2 3 56 122 20
25 2 3 5 68 144 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of Flutes(sheet) 4 Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Assistance technique