Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
REM2S3-R[0.1-0.7/0.1] |
REM2S4-R[0.1-1/0.1] |
REM2S5-R[0.1-1/0.1] |
REM2S6-R[0.1-1.2/0.1] |
REM2S7-R[0.1-1.4/0.1] |
REM2S8-R[0.1-1.4/0.1] |
REM2S9-R[0.1-2/0.1] |
REM2S10-R[0.1-3/0.1] |
REM2S11-R[0.1-3/0.1] |
REM2S12-R[0.1-3/0.1] |
REM2S13-R[0.1-3.5/0.1] |
REM2S14-R[0.1-3.5/0.1] |
REM2S15-R[0.1-4/0.1] |
REM2S16-R[0.1-4/0.1] |
REM2S18-R[0.1-4/0.1] |
REM2S20-R[0.1-4.5/0.1] |
REM2S22-R[0.1-4.5/0.1] |
REM2S25-R[0.1-5/0.1] |
V-REM2S3-R[0.1-0.7/0.1] |
V-REM2S4-R[0.1-1/0.1] |
V-REM2S5-R[0.1-1/0.1] |
V-REM2S6-R[0.1-1.2/0.1] |
V-REM2S7-R[0.1-1.4/0.1] |
V-REM2S8-R[0.1-1.4/0.1] |
V-REM2S9-R[0.1-2/0.1] |
V-REM2S10-R[0.1-3/0.1] |
V-REM2S11-R[0.1-3/0.1] |
V-REM2S12-R[0.1-3/0.1] |
V-REM2S13-R[0.1-3.5/0.1] |
V-REM2S14-R[0.1-3.5/0.1] |
V-REM2S15-R[0.1-4/0.1] |
V-REM2S16-R[0.1-4/0.1] |
V-REM2S18-R[0.1-4/0.1] |
V-REM2S20-R[0.1-4.5/0.1] |
V-REM2S22-R[0.1-4.5/0.1] |
V-REM2S25-R[0.1-5/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 50 | 6 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 0.1 ~ 1 | 8 | 60 | 8 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 5 | 0.1 ~ 1 | 10 | 60 | 8 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 60 | 8 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 0.1 ~ 2 | 18 | 70 | 10 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.1 ~ 3 | 18 | 70 | 10 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 11 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 85 | 12 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 90 | 16 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 15 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 18 | 0.1 ~ 4 | 34 | 95 | 16 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 110 | 20 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | 110 | 20 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 0.1 ~ 5 | 50 | 120 | 25 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 13 jours | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 50 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 4 | 0.1 ~ 1 | 8 | 60 | 8 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 5 | 0.1 ~ 1 | 10 | 60 | 8 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 60 | 8 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 60 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 9 | 0.1 ~ 2 | 18 | 70 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | 0.1 ~ 3 | 18 | 70 | 10 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 11 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 12 | 0.1 ~ 3 | 22 | 80 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 85 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 90 | 16 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 15 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 16 | 0.1 ~ 4 | 30 | 95 | 16 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 18 | 0.1 ~ 4 | 34 | 95 | 16 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | 110 | 20 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | 110 | 20 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 25 | 0.1 ~ 5 | 50 | 120 | 25 | TiCN | - |
Loading...
Model Number | Corner R 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
REM2S (Non-Coated Type) V-REM2S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 50 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 18 | — | 70 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 80 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 80 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 85 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 15° | 90 | 16 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | 15° | 95 | 16 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | — | 95 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 34 | — | 95 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 110 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | — | 110 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 50 | — | 120 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles