Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DEM2S3-[2.7-2.99/0.01] |
DEM2S3.5-[3.15-3.49/0.01] |
DEM2S4-[3.6-4/0.01] |
DEM2S4.5-[4.05-4.5/0.01] |
DEM2S5-[4.51-5/0.01] |
DEM2S5.5-[5.01-5.5/0.01] |
DEM2S6-[5.51-6/0.01] |
DEM2S6.5-[6.01-6.5/0.01] |
DEM2S7-[6.51-7/0.01] |
DEM2S7.5-[7.01-7.5/0.01] |
DEM2S8-[7.51-8/0.01] |
DEM2S8.5-[8.01-8.5/0.01] |
DEM2S9-[8.51-9/0.01] |
DEM2S9.5-[9.01-9.5/0.01] |
DEM2S10-[9.51-10/0.01] |
DEM2S11-[10.01-11/0.01] |
DEM2S12-[11.01-12/0.01] |
DEM2S13-[12.01-13/0.01] |
DEM2S14-[13.01-14/0.01] |
DEM2S15-[14.01-14.99/0.01] |
DEM2S16-[15.01-16/0.01] |
DEM2S18-[17-18/0.01] |
DEM2S19-[18.01-18.99/0.01] |
DEM2S20-[19.01-19.99/0.01] |
DEM2S21-[20.01-20.99/0.01] |
DEM2S22-[21-22/0.01] |
DEM2S23-[22.01-22.99/0.01] |
DEM2S25-[24-25/0.01] |
V-DEM2S3-[2.7-3/0.01] |
V-DEM2S3.5-[3.15-3.5/0.01] |
V-DEM2S4-[3.6-3.99/0.01] |
V-DEM2S4.5-[4.05-4.5/0.01] |
V-DEM2S5-[4.51-5/0.01] |
V-DEM2S5.5-[5.01-5.5/0.01] |
V-DEM2S6-[5.51-6/0.01] |
V-DEM2S6.5-[6.01-6.5/0.01] |
V-DEM2S7-[6.51-7/0.01] |
V-DEM2S7.5-[7.01-7.5/0.01] |
V-DEM2S8-[7.51-8/0.01] |
V-DEM2S8.5-[8.01-8.5/0.01] |
V-DEM2S9-[8.51-9/0.01] |
V-DEM2S9.5-[9.01-9.5/0.01] |
V-DEM2S10-[9.51-10/0.01] |
V-DEM2S11-[10.01-11/0.01] |
V-DEM2S12-[11.01-12/0.01] |
V-DEM2S13-[12.01-13/0.01] |
V-DEM2S14-[13.01-14/0.01] |
V-DEM2S15-[14.01-15/0.01] |
V-DEM2S16-[15.01-16/0.01] |
V-DEM2S18-[17-18/0.01] |
V-DEM2S19-[18.01-18.99/0.01] |
V-DEM2S20-[19-19.99/0.01] |
V-DEM2S21-[20.01-20.99/0.01] |
V-DEM2S22-[21-22/0.01] |
V-DEM2S23-[22.01-22.99/0.01] |
V-DEM2S25-[24-25/0.01] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | No. | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 2.7 ~ 2.99 | 8 | 6 | Non revêtu | 50 | 3 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 3.15 ~ 3.49 | 8 | 8 | Non revêtu | 60 | 3.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 3.6 ~ 4 | 8 | 8 | Non revêtu | 60 | 4 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 4.05 ~ 4.5 | 10 | 8 | Non revêtu | 60 | 4.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 4.51 ~ 5 | 10 | 8 | Non revêtu | 60 | 5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 5.01 ~ 5.5 | 12 | 8 | Non revêtu | 60 | 5.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 5.51 ~ 6 | 12 | 8 | Non revêtu | 60 | 6 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 6.01 ~ 6.5 | 14 | 10 | Non revêtu | 60 | 6.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 6.51 ~ 7 | 14 | 10 | Non revêtu | 60 | 7 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 7.01 ~ 7.5 | 14 | 10 | Non revêtu | 60 | 7.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 7.51 ~ 8 | 14 | 10 | Non revêtu | 60 | 8 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 8.01 ~ 8.5 | 18 | 10 | Non revêtu | 70 | 8.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 8.51 ~ 9 | 18 | 10 | Non revêtu | 70 | 9 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 9.01 ~ 9.5 | 18 | 10 | Non revêtu | 70 | 9.5 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 9.51 ~ 10 | 18 | 10 | Non revêtu | 70 | 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10.01 ~ 11 | 22 | 12 | Non revêtu | 80 | 11 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 11.01 ~ 12 | 22 | 12 | Non revêtu | 80 | 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 12.01 ~ 13 | 26 | 12 | Non revêtu | 85 | 13 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 13.01 ~ 14 | 26 | 16 | Non revêtu | 90 | 14 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 14.01 ~ 14.99 | 30 | 16 | Non revêtu | 95 | 15 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 15.01 ~ 16 | 30 | 16 | Non revêtu | 95 | 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 17 ~ 18 | 34 | 16 | Non revêtu | 95 | 18 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 18.01 ~ 18.99 | 38 | 20 | Non revêtu | 110 | 19 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 19.01 ~ 19.99 | 38 | 20 | Non revêtu | 110 | 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 20.01 ~ 20.99 | 45 | 20 | Non revêtu | 110 | 21 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 21 ~ 22 | 45 | 20 | Non revêtu | 110 | 22 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 22.01 ~ 22.99 | 50 | 25 | Non revêtu | 120 | 23 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 24 ~ 25 | 50 | 25 | Non revêtu | 120 | 25 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 2.7 ~ 3 | 8 | 6 | TiCN | 50 | 3 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 3.15 ~ 3.5 | 8 | 8 | TiCN | 60 | 3.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 3.6 ~ 3.99 | 8 | 8 | TiCN | 60 | 4 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 4.05 ~ 4.5 | 10 | 8 | TiCN | 60 | 4.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 4.51 ~ 5 | 10 | 8 | TiCN | 60 | 5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 5.01 ~ 5.5 | 12 | 8 | TiCN | 60 | 5.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 5.51 ~ 6 | 12 | 8 | TiCN | 60 | 6 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 6.01 ~ 6.5 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 6.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 6.51 ~ 7 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 7 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 7.01 ~ 7.5 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 7.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 7.51 ~ 8 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 8 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 8.01 ~ 8.5 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 8.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 8.51 ~ 9 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 9 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 9.01 ~ 9.5 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 9.5 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 9.51 ~ 10 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 10 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 10.01 ~ 11 | 22 | 12 | TiCN | 80 | 11 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 11.01 ~ 12 | 22 | 12 | TiCN | 80 | 12 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 12.01 ~ 13 | 26 | 12 | TiCN | 85 | 13 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 13.01 ~ 14 | 26 | 16 | TiCN | 90 | 14 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 14.01 ~ 15 | 30 | 16 | TiCN | 95 | 15 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 15.01 ~ 16 | 30 | 16 | TiCN | 95 | 16 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 17 ~ 18 | 34 | 16 | TiCN | 95 | 18 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 18.01 ~ 18.99 | 38 | 20 | TiCN | 110 | 19 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 19 ~ 19.99 | 38 | 20 | TiCN | 110 | 20 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 20.01 ~ 20.99 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 21 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 21 ~ 22 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 22 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 22.01 ~ 22.99 | 50 | 25 | TiCN | 120 | 23 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 24 ~ 25 | 50 | 25 | TiCN | 120 | 25 | - |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
No. | ||||||
DEM2S (Non-Coated Type) V-DEM2S (TiCN Coating Type) |
3 | 2.70 ~2.99 | 8 | 15° | 50 | 6 |
3.5 | 3.15 ~3.49 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
4 | 3.60 ~3.99 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
4.5 | 4.05 ~4.49 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
5 | 4.51 ~4.99 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
5.5 | 5.01 ~5.49 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
6 | 5.51 ~5.99 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
6.5 | 6.01 ~6.49 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
7 | 6.51 ~6.99 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
7.5 | 7.01 ~7.49 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8 | 7.51 ~7.99 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8.5 | 8.01 ~8.49 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
9 | 8.51 ~8.99 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
9.5 | 9.01 ~9.49 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
10 | 9.51 ~9.99 | 18 | — | 70 | 10 | |
11 | 10.01 ~ 10.99 | 22 | 15° | 80 | 12 | |
12 | 11.01 ~ 11.99 | 22 | — | 80 | 12 | |
13 | 12.01 ~ 12.99 | 26 | — | 85 | 12 | |
14 | 13.01 ~ 13.99 | 26 | 15° | 90 | 16 | |
15 | 14.01 ~ 14.99 | 30 | 15° | 95 | 16 | |
16 | 15.01 ~ 15.99 | 30 | — | 95 | 16 | |
18 | 17.01 ~ 17.99 | 34 | — | 95 | 16 | |
19 | 18.01 ~ 18.99 | 38 | 15° | 110 | 20 | |
20 | 19.01 ~ 19.99 | 38 | — | 110 | 20 | |
21 | 20.01 ~ 20.99 | 45 | — | 110 | 20 | |
22 | 21.01 ~ 21.99 | 45 | — | 110 | 20 | |
23 | 22.01 ~ 22.99 | 50 | 15° | 120 | 25 | |
25 | 24.01 ~ 24.99 | 50 | — | 120 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
[2.7-3/0.01φunités][3.15-3.5/0.01φunités][3.6-4/0.01φunités][4.05-16/0.01φunités][17-19.99/0.01φunités][20.01-22.99/0.01φunités][24-25/0.01φunités]
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles