Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS-SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
LS-SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SRRM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
SRRM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
SRRM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
SRRM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
SRRM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SRRM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Bottom Blade Shape | Flute Diameter (D) (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Radius (R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 4 | 80 | F (Flat) / T (Center Dented) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | 0.1 ~ 1.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 90 | F (Flat) / T (Center Dented) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | 0.1 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 90 | F (Flat) / T (Center Dented) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | 0.1 ~ 3.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 120 | F (Flat) / T (Center Dented) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | 0.1 ~ 4.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 120 | F (Flat) / T (Center Dented) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | 0.1 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 50 | F (Flat) / T (Center Dented) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | 0.1 ~ 1.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 60 | F (Flat) / T (Center Dented) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | 0.1 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 60 | F (Flat) / T (Center Dented) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | 0.1 ~ 3.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 80 | F (Flat) / T (Center Dented) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | 0.1 ~ 4.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 80 | F (Flat) / T (Center Dented) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | 0.1 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 100 | F (Flat) / T (Center Dented) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | 0.1 ~ 7.9 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Radius R 0.01 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ 0.5 mm Increment Designation |
Bottom Blade Shape (Selection) |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
|||||||
SRRM | LS-SRRM | ||||||
SRRM LS-SRRM (Long Shank) |
4 | 3.01 ~4.00 | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | 2.0 ~ 15.0 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 |
50 | 80 |
6 | 3.01 ~6.00 | 3.0 ~ 24.0 | 60 | 90 | |||
8 | 4.01 ~8.00 | 4.0 ~ 28.0 | 60 | 90 | |||
10 | 6.01 ~ 10.00 | 5.0 ~ 35.0 | 80 | 120 | |||
12 | 8.01 ~ 12.00 | 6.0 ~ 36.0 | 80 | 120 | |||
16 | 10.01 ~ 16.00 | 8.0 ~ 48.0 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Bottom Blade Shape
Flute Diameter (D)(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Radius (R)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles