Référence fabricant: MM40F-125
Marque: MISUMI
Prix: 714.21 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MM40F-125
Référence pièce
|
---|
MM40F-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
714.21 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Model Number
MM40F
Major Diameter D | D1 | D2 | H | d | a | b | E | Number of Flutes | Weight (kg) | Figure |
80 | 77 | 60 | 50 | 25.4 | 9.5 | 6 | 25 | 5 | 1.2 | 1 |
100 | 98 | 75 | 60 | 31.75 | 12.7 | 8 | 32 | 6 | 2 | 2 |
125 | 121 | 75 | 60 | 38.1 | 15.9 | 10 | 38 | 8 | 3.3 | 2 |
Component Name Application Size | Locator | Wedge for Chip | Screw for Wedge | Screws for Locator | Wrench for Wedge | Wrench for Locator |
Model Number | ||||||
80 | MM40F-LCT | MM40F-CL1 | MM40F-W8L | MM40F-S5 | WMS4 | TTRX27 |
100、125 | MM40F-CL2 | MM40F-S5L |
Processing Applications | Side Surface / Rainure | Outer Diameter D(mm) | 125 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Adaptateur | Finish Classification | Rough / Medium Processing | Number of Flutes(sheet) | 8 |
a(mm) | 15.9 | Figure | 2 | b(mm) | 10 |
D1(mm) | 121 | D2(mm) | 75 | H | 60 |
E | 38 |
Vous vous trouvez sur la page de Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model, le numéro d'article est le suivant: MM40F-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MM40F-125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles