Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (θ) (Degree) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.5 | 13 | 57 | 6 | - | 2 | |
39.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1 | 13 | 57 | 6 | - | 2 | |
45.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 0.5 | 19 | 69 | 10 | 15° | 1 | |
43.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 | 19 | 69 | 10 | 15° | 1 | |
46.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
46.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
48.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
48.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
60.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 0.5 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
60.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
60.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
57.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 3 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
84.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 1 | 32 | 92 | 16 | - | 2 | |
84.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 2 | 32 | 92 | 16 | - | 2 | |
84.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 3 | 32 | 92 | 16 | - | 2 | |
121.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 1 | 38 | 104 | 20 | - | 2 | |
121.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 2 | 38 | 104 | 20 | - | 2 | |
121.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3 | 38 | 104 | 20 | - | 2 | |
106.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 2 | 45 | 121 | 25 | - | 2 | |
123.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 3 | 45 | 121 | 25 | - | 2 | |
123.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 5 | 45 | 121 | 25 | - | 2 |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) | Blade Length ℓ | Overall Length L | Under Neck Angle θ | Flute Diameter D | Figure | Shank Diameter d | |
Flute Diameter D | ||||||||
ASPM-CR-EM4S | 6 | 0.5 1 | 13 | 57 | — | 6 | 2 | 6 |
8 | 0.5 1 | 19 | 69 | 15° | 8 | 1 | 10 | |
10 | 0.5 1 2 3 | 22 | 72 | — | 10 | 2 | 10 | |
12 | 0.5 1 2 3 | 26 | 83 | — | 12 | 2 | 12 | |
16 | 1 2 3 | 32 | 92 | — | 16 | 2 | 16 | |
20 | 1 2 3 | 38 | 104 | — | 20 | 2 | 20 | |
25 | 2 3 5 | 45 | 121 | — | 25 | 2 | 25 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles