Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Grip Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.01 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.02 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.03 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.04 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.05 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.06 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.07 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.08 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.09 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.1 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.11 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.12 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.13 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.14 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.15 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.16 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.17 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.18 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.19 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.2 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.21 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.22 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.23 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.24 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.25 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.26 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.27 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.28 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.29 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.3 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.31 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.32 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.33 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.34 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.35 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.36 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.37 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.38 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.39 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.4 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.41 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.42 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.43 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.44 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.45 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.46 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.47 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.48 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
38.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.49 | 6.75 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.51 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.52 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.53 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.54 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.55 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.56 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.57 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.58 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.59 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.6 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.61 | 7.5 | 6 | 45 | Avec engagement | - |
Loading...
Flute Diameter D | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Grip Length L1 |
3.01 ~3.49 | 3.5 | 40 | 6 | 28 |
3.51 ~3.99 | 4 | 40 | 6 | 29 |
4.01 ~4.49 | 4.5 | 40 | 6 | 30 |
4.51 ~4.99 | 5 | 40 | 6 | 31 |
5.01 ~5.49 | 5.5 | 40 | 6 | 32 |
5.51 ~5.99 | 6 | 40 | 6 | 31 |
7.51 ~7.99 | 8 | 50 | 8 | 39 |
9.51 ~9.99 | 10 | 60 | 10 | 47 |
11.51 ~ 11.99 | 12 | 65 | 12 | 50 |
Flute Diameter D | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3.51 ~3.99 | 10 | 50 | 6 |
4.51 ~4.99 | 12.5 | 55 | 6 |
5.51 ~5.99 | 15 | 60 | 6 |
7.51 ~7.99 | 20 | 70 | 8 |
9.51 ~9.99 | 25 | 80 | 10 |
11.51 ~ 11.99 | 30 | 85 | 12 |
Flute Diameter D | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3.51 ~3.99 | 14 | 50 | 6 |
4.51 ~4.99 | 17.5 | 55 | 6 |
5.51 ~5.99 | 21 | 60 | 6 |
7.51 ~7.99 | 28 | 70 | 8 |
9.51 ~9.99 | 35 | 80 | 10 |
11.51 ~ 11.99 | 42 | 95 | 12 |
Flute Diameter D | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3.01 ~3.49 | 5.25 | 45 | 6 |
3.51 ~3.99 | 6 | 45 | 6 |
4.01 ~4.49 | 6.75 | 45 | 6 |
4.51 ~4.99 | 7.5 | 45 | 6 |
5.01 ~5.49 | 8.25 | 45 | 6 |
5.51 ~5.99 | 9 | 45 | 6 |
7.51 ~7.99 | 12 | 60 | 8 |
9.51 ~9.99 | 15 | 70 | 10 |
11.51 ~ 11.99 | 18 | 75 | 12 |
15.51 ~ 15.99 | 24 | 100 | 16 |
19.51 ~ 19.99 | 30 | 105 | 20 |
Flute Diameter D | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3.01 ~3.49 | 14 | 50 | 6 |
3.51 ~3.99 | 16 | 60 | 6 |
4.01 ~4.49 | 18 | 60 | 6 |
4.51 ~4.99 | 20 | 60 | 6 |
5.01 ~5.49 | 22 | 60 | 6 |
5.51 ~5.99 | 24 | 60 | 6 |
7.51 ~7.99 | 32 | 100 | 8 |
9.51 ~9.99 | 40 | 100 | 10 |
11.51 ~ 11.99 | 48 | 100 | 12 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Manufactured Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | □ |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles