Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | With/without Oil Hole | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 20 | 62 | None | 6 | ±0.0030 | 0 ~ -0.008 | |
54.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 20 | 62 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
46.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 20 | 62 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 24 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 24 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
57.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 24 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
51.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 28 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
73.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 28 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 66 | None | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 34 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 34 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
78.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 34 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
100.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 41 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
100.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 41 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
86.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 41 | 79 | None | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
101.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 47 | 89 | None | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
136.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 47 | 89 | None | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
121.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 89 | None | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
138.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.3 | 55 | 102 | None | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
112.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 55 | 102 | None | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
100.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 55 | 102 | None | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
112.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 60 | 107 | None | 14 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
60.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 66 | Included | 6 | ±0.0030 | 0 ~ -0.008 | |
63.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 36 | 74 | Included | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
75.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 44 | 82 | Included | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
63.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 44 | 82 | Included | 6 | ±0.0040 | 0 ~ -0.008 | |
98.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 53 | 91 | Included | 8 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
99.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 61 | 103 | Included | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
88.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 | 103 | Included | 10 | ±0.0045 | 0 ~ -0.009 | |
131.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 71 | 118 | Included | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
123.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 71 | 118 | Included | 12 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 | |
141.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 71 | 124 | Included | 14 | ±0.0055 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 20 | 62 | 6 |
3.3 | 20 | 62 | 6 |
3.5 | 20 | 62 | 6 |
4 | 24 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 66 | 6 |
5 | 28 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 66 | 6 |
6 | 28 | 66 | 6 |
6.5 | 34 | 79 | 8 |
6.8 | 34 | 79 | 8 |
7 | 34 | 79 | 8 |
7.5 | 41 | 79 | 8 |
7.8 | 41 | 79 | 8 |
8 | 41 | 79 | 8 |
8.5 | 47 | 89 | 10 |
9 | 47 | 89 | 10 |
10 | 47 | 89 | 10 |
10.3 | 55 | 102 | 12 |
11 | 55 | 102 | 12 |
12 | 55 | 102 | 12 |
13 | 60 | 107 | 14 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 28 | 66 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
8 | 53 | 91 | 8 |
9 | 61 | 103 | 10 |
10 | 61 | 103 | 10 |
11 | 71 | 118 | 12 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 71 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | Point Angle(°) | 140 |
Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
With/without Oil Hole
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles