Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.38 | 6 | None | |
36.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.39 | 6 | None | |
36.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.46 | 7 | None | |
36.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.49 | 7 | None | |
32.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.51 | 7 | None | |
32.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.53 | 7 | None | |
32.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.54 | 7 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.59 | 7 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.64 | 7 | None | |
32.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.65 | 7 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.66 | 7 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.68 | 7 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.72 | 8 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.73 | 8 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.74 | 8 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.76 | 8 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.79 | 8 | None | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.83 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.84 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.87 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.88 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.91 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.92 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.94 | 10 | Included | |
31.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.98 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.01 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.02 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.06 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.08 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.09 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.12 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.13 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.14 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.17 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.18 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.19 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.22 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.23 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.25 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.26 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.28 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.29 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.31 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.32 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.33 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.34 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.35 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.39 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.42 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.43 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.44 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.47 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.48 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.49 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.52 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.54 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.56 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.58 | 10 | Included | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.59 | 10 | Included | |
33.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.62 | 12 | Included |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D 0.01 mm Increment Designation | ||||
TAC-MS-ESDR | 0.31 ~ 0.34 | 5 | 38 | 3 |
0.35 ~ 0.39 | 6 | 38 | 3 | |
0.41 ~ 0.49 | 7 | 38 | 3 | |
0.51 ~ 0.59 | 7 | 38 | 3 | |
0.61 ~ 0.69 | 7 | 38 | 3 | |
0.71 ~ 0.79 | 8 | 38 | 3 | |
0.81 ~ 0.89 | 10 | 38 | 3 | |
0.91 ~ 0.99 | 10 | 38 | 3 | |
1.01 ~ 1.09 | 10 | 38 | 3 | |
1.11 ~ 1.19 | 10 | 38 | 3 | |
1.21 ~ 1.29 | 10 | 38 | 3 | |
1.31 ~ 1.39 | 10 | 38 | 3 | |
1.41 ~ 1.49 | 10 | 38 | 3 | |
1.51 ~ 1.59 | 10 | 38 | 3 | |
1.61 ~ 1.69 | 12 | 38 | 3 | |
1.71 ~ 1.79 | 12 | 38 | 3 | |
1.81 ~ 1.89 | 12 | 38 | 3 | |
1.91 ~ 1.99 | 12 | 38 | 3 | |
2.05 ~ 2.95 (0.05 mm increment designation) | 12 | 38 | 3 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 140 | Shank Diameter d | 3 |
Diameter Tolerance | 0 ~ -0.010 | Tolerance of Shank Diameter | 0 ~ -0.006 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles