Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
70.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
70.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
80.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
80.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
85.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
79.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
79.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
85.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
117.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
117.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
117.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
143.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
143.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
179.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
179.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
131.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
156.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 77 | 124 | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-HESDR | 3 | 28 | 66 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.3 | 36 | 74 | 6 | |
5.2 | 44 | 82 | 6 | |
5.8 | 44 | 82 | 6 | |
6.6 | 53 | 91 | 8 | |
6.9 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
8.6 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.8 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.4 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
11.8 | 71 | 118 | 12 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Included |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles