• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carbide Drill, Straight Shank / Regular

Carbide Drill, Straight Shank / Regular
  • Remise sur volume
A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Référence pièce
C-SDS1
C-SDS1.1
C-SDS1.2
C-SDS1.3
C-SDS1.4
C-SDS1.5
C-SDS1.6
C-SDS1.7
C-SDS1.8
C-SDS1.9
C-SDS2
C-SDS2.1
C-SDS2.2
C-SDS2.3
C-SDS2.4
C-SDS2.5
C-SDS2.6
C-SDS2.8
C-SDS2.9
C-SDS3
C-SDS3.1
C-SDS3.2
C-SDS3.3
C-SDS3.4
C-SDS3.5
C-SDS3.6
C-SDS3.8
C-SDS3.9
C-SDS4
C-SDS4.2
C-SDS4.3
C-SDS4.4
C-SDS4.5
C-SDS4.6
C-SDS4.8
C-SDS4.9
C-SDS5
C-SDS5.1
C-SDS5.2
C-SDS5.4
C-SDS5.5
C-SDS6
C-SDS6.2
C-SDS6.5
C-SDS6.7
C-SDS6.8
C-SDS7
C-SDS7.1
C-SDS7.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

10.85 €

1 Disponible 5 jours 1123410 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.07 €

1 Disponible 5 jours 1.114361.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.03 €

1 Disponible 5 jours 1.216381.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

12.72 €

1 Disponible 5 jours 1.316381.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.63 €

1 Disponible 5 jours 1.418401.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

13.92 €

1 Disponible 5 jours 1.518401.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

16.10 €

1 Disponible 5 jours 1.620431.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

14.30 €

1 Disponible 5 jours 1.720431.70 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.54 €

1 Disponible 5 jours 1.822461.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

18.54 €

1 Disponible 5 jours 1.922461.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

16.33 €

1 Disponible 5 jours 2244920 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.31 €

1 Disponible 5 jours 2.124492.10 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.43 €

1 Disponible 5 jours 2.227532.20 ~ -0.0100 ~ -0.010

21.45 €

1 Disponible 5 jours 2.327532.30 ~ -0.0100 ~ -0.010

23.72 €

1 Disponible 5 jours 2.430572.40 ~ -0.0100 ~ -0.010

19.28 €

1 Disponible 5 jours 2.530572.50 ~ -0.0100 ~ -0.010

24.64 €

1 Disponible 5 jours 2.630572.60 ~ -0.0100 ~ -0.010

30.28 €

1 Disponible 5 jours 2.833612.80 ~ -0.0100 ~ -0.010

29.51 €

1 Disponible 5 jours 2.933612.90 ~ -0.0100 ~ -0.010

25.17 €

1 Disponible 5 jours 3336130 ~ -0.0100 ~ -0.010

31.62 €

1 Disponible 5 jours 3.136653.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.64 €

1 Disponible 5 jours 3.236653.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

33.77 €

1 Disponible 5 jours 3.336653.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

31.06 €

1 Disponible 5 jours 3.439703.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

30.42 €

1 Disponible 5 jours 3.539703.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

36.07 €

1 Disponible 5 jours 3.639703.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

38.22 €

1 Disponible 5 jours 3.843753.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

39.58 €

1 Disponible 5 jours 3.943753.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

32.98 €

1 Disponible 5 jours 4437540 ~ -0.0120 ~ -0.012

35.54 €

1 Disponible 5 jours 4.243754.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

53.28 €

1 Disponible 5 jours 4.347804.30 ~ -0.0120 ~ -0.012

53.30 €

1 Disponible 5 jours 4.447804.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

51.78 €

1 Disponible 5 jours 4.547804.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

55.43 €

1 Disponible 5 jours 4.647804.60 ~ -0.0120 ~ -0.012

57.57 €

1 Disponible 5 jours 4.852864.80 ~ -0.0120 ~ -0.012

57.58 €

1 Disponible 5 jours 4.952864.90 ~ -0.0120 ~ -0.012

48.18 €

1 Disponible 5 jours 5528650 ~ -0.0120 ~ -0.012

64.14 €

1 Disponible 5 jours 5.152865.10 ~ -0.0120 ~ -0.012

64.14 €

1 Disponible 5 jours 5.252865.20 ~ -0.0120 ~ -0.012

73.46 €

1 Disponible 5 jours 5.457935.40 ~ -0.0120 ~ -0.012

70.58 €

1 Disponible 5 jours 5.557935.50 ~ -0.0120 ~ -0.012

74.90 €

1 Disponible 5 jours 6579360 ~ -0.0120 ~ -0.012

100.90 €

1 Disponible 5 jours 6.2631016.20 ~ -0.0150 ~ -0.015

92.29 €

1 Disponible 5 jours 6.5631016.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

81.19 €

1 Disponible 5 jours 6.7631016.70 ~ -0.0150 ~ -0.015

108.15 €

1 Disponible 5 jours 6.8691096.80 ~ -0.0150 ~ -0.015

103.76 €

1 Disponible 5 jours 76910970 ~ -0.0150 ~ -0.015

100.00 €

1 Disponible 19 jours 7.1691097.10 ~ -0.0150 ~ -0.015

108.25 €

1 Disponible 5 jours 7.5691097.50 ~ -0.0150 ~ -0.015

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
C-SDS
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
11234
1.11436
1.21638
1.31638
1.41840
1.51840
1.62043
1.72043
1.82246
1.92246
22449
2.12449
2.22753
2.32753
2.43057
2.53057
2.63057
2.83361
2.93361
33361
3.13665
3.23665
3.33665
3.43970
3.53970
3.63970
3.73970
3.84375
3.94375
44375
4.24375
4.34780
4.44780
4.54780
4.64780
4.74780
4.85286
4.95286
55286
5.15286
5.25286
5.35286
5.45793
5.55793
5.65793
65793
6.263101
6.463101
6.563101
6.763101
6.869109
769109
7.169109
7.269109
7.569109
875117


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A general-purpose carbide drill that supports a wide range of applications.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning Included

Assistance technique