• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank
  • Remise sur volume
Carbide long drill that achieves the high efficiency deep-hole drilling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank:Related Image
Référence pièce
TAC-HSDXL5-90
TAC-HSDXL6-120
TAC-HSDXL7-60
TAC-HSDXL9-100
TAC-HSDXL9-140
TAC-HSDXL10-60
TAC-SDXL3-60
TAC-SDXL3-90
TAC-SDXL4-60
TAC-SDXL4-90
TAC-SDXL4-120
TAC-SDXL5-60
TAC-SDXL5-90
TAC-SDXL5-120
TAC-SDXL6-60
TAC-SDXL6-90
TAC-SDXL6-120
TAC-SDXL7-60
TAC-SDXL7-90
TAC-SDXL7-120
TAC-SDXL8-60
TAC-SDXL8-100
TAC-SDXL8-140
TAC-SDXL9-100
TAC-SDXL9-140
TAC-SDXL10-60
TAC-SDXL10-100
TAC-SDXL10-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

114.89 €

1 Disponible 5 jours 590150Included50 ~ -0.0180 ~ -0.008

165.50 €

1 Disponible 5 jours 6120200Included60 ~ -0.0180 ~ -0.008

123.15 €

1 Disponible 5 jours 760100Included70 ~ -0.0220 ~ -0.009

175.82 €

1 Disponible 5 jours 9100150Included90 ~ -0.0220 ~ -0.009

224.55 €

1 Disponible 5 jours 9140200Included90 ~ -0.0220 ~ -0.009

169.52 €

1 Disponible 5 jours 1060100Included100 ~ -0.0220 ~ -0.009

101.18 €

1 Disponible 5 jours 360100None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

123.77 €

1 Disponible 5 jours 390150None30 ~ -0.0140 ~ -0.006

111.22 €

1 Disponible 5 jours 460100None40 ~ -0.0180 ~ -0.008

84.13 €

1 Disponible 5 jours 490150None40 ~ -0.0180 ~ -0.008

112.35 €

1 Disponible 5 jours 4120200None40 ~ -0.0180 ~ -0.008

125.01 €

1 Disponible 5 jours 560100None50 ~ -0.0180 ~ -0.008

91.86 €

1 Disponible 5 jours 590150None50 ~ -0.0180 ~ -0.008

123.59 €

1 Disponible 5 jours 5120200None50 ~ -0.0180 ~ -0.008

141.83 €

1 Disponible 5 jours 660100None60 ~ -0.0180 ~ -0.008

103.66 €

1 Disponible 5 jours 690150None60 ~ -0.0180 ~ -0.008

132.52 €

1 Disponible 5 jours 6120200None60 ~ -0.0180 ~ -0.008

90.64 €

1 Disponible 9 jours 760100None70 ~ -0.0220 ~ -0.009

117.20 €

1 Disponible 5 jours 790150None70 ~ -0.0220 ~ -0.009

145.91 €

1 Disponible 5 jours 7120200None70 ~ -0.0220 ~ -0.009

100.39 €

1 Disponible 5 jours 860100None80 ~ -0.0220 ~ -0.009

119.94 €

1 Disponible 5 jours 8100150None80 ~ -0.0220 ~ -0.009

149.37 €

1 Disponible 5 jours 8140200None80 ~ -0.0220 ~ -0.009

140.67 €

1 Disponible 5 jours 9100150None90 ~ -0.0220 ~ -0.009

179.76 €

1 Disponible 5 jours 9140200None90 ~ -0.0220 ~ -0.009

124.70 €

1 Disponible 5 jours 1060100None100 ~ -0.0220 ~ -0.009

154.07 €

1 Disponible 9 jours 10100150None100 ~ -0.0220 ~ -0.009

192.00 €

1 Disponible 5 jours 10140200None100 ~ -0.0220 ~ -0.009

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Diameter
D
TAC-SDXL360100
390150
460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Diameter
D
TAC-HSDXL360100
390150

 3

 120

 200

460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The discharge of cutting chips is promoted using a special drill groove shape.
Non-step drilling is possible up to depths of 15 times the diameter, significantly improving the efficiency of drilling deep holes.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.

TiAlN Coated Carbide Long Drill, Straight Shank:Related Image

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN Point Angle(°) 130
Thinning Included

Assistance technique