TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC-XESDR
  • TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular
  • TSC-XESDM
  • Remise sur volume
A carbide drill for high hardness steel that does not rely on electro-discharge machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular:Related Image
Référence pièce
TSC-XESDM3
TSC-XESDM3.3
TSC-XESDM3.5
TSC-XESDM4
TSC-XESDM4.2
TSC-XESDM4.5
TSC-XESDM5
TSC-XESDM5.5
TSC-XESDM6
TSC-XESDM6.5
TSC-XESDM6.8
TSC-XESDM7
TSC-XESDM8
TSC-XESDM8.5
TSC-XESDM9
TSC-XESDM10
TSC-XESDM10.3
TSC-XESDM11
TSC-XESDM12
TSC-XESDM13
TSC-XESDR3
TSC-XESDR3.2
TSC-XESDR3.3
TSC-XESDR3.5
TSC-XESDR3.8
TSC-XESDR4
TSC-XESDR4.2
TSC-XESDR4.5
TSC-XESDR5
TSC-XESDR5.3
TSC-XESDR5.5
TSC-XESDR6
TSC-XESDR6.3
TSC-XESDR6.5
TSC-XESDR6.8
TSC-XESDR7
TSC-XESDR7.3
TSC-XESDR7.5
TSC-XESDR7.8
TSC-XESDR8
TSC-XESDR8.3
TSC-XESDR8.5
TSC-XESDR8.8
TSC-XESDR9
TSC-XESDR9.3
TSC-XESDR9.5
TSC-XESDR10
TSC-XESDR10.3
TSC-XESDR10.5
TSC-XESDR10.8
TSC-XESDR11
TSC-XESDR11.5
TSC-XESDR12
TSC-XESDR12.5
TSC-XESDR13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

66.03 €

1 Disponible 5 jours 3286660 ~ -0.0140 ~ -0.008

78.38 €

1 Disponible 5 jours 3.3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

74.14 €

1 Disponible 5 jours 3.5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

77.72 €

1 Disponible 5 jours 4367460 ~ -0.0180 ~ -0.008

89.98 €

1 Disponible 5 jours 4.2367460 ~ -0.0180 ~ -0.008

115.36 €

1 Disponible 5 jours 4.5367460 ~ -0.0180 ~ -0.008

85.82 €

1 Disponible 5 jours 5448260 ~ -0.0180 ~ -0.008

147.78 €

1 Disponible 5 jours 5.5448260 ~ -0.0180 ~ -0.008

102.06 €

1 Disponible 5 jours 6448260 ~ -0.0180 ~ -0.008

146.51 €

1 Disponible 5 jours 6.5539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

161.25 €

1 Disponible 5 jours 6.8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

104.94 €

1 Disponible 5 jours 7539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

116.10 €

1 Disponible 5 jours 8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009

169.17 €

1 Disponible 5 jours 8.561103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

132.22 €

1 Disponible 5 jours 961103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

90.56 €

1 Disponible 5 jours 1061103100 ~ -0.0220 ~ -0.009

123.81 €

1 Disponible 5 jours 10.371118120 ~ -0.0270 ~ -0.011

96.39 €

1 Disponible 5 jours 1171118120 ~ -0.0270 ~ -0.011

103.31 €

1 Disponible 5 jours 1271118120 ~ -0.0270 ~ -0.011

115.38 €

1 Disponible 5 jours 1377124140 ~ -0.0270 ~ -0.011

48.59 €

1 Disponible 5 jours 3206260 ~ -0.0140 ~ -0.008

55.49 €

1 Disponible 5 jours 3.2206260 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.49 €

1 Disponible 5 jours 3.3206260 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.49 €

1 Disponible 5 jours 3.5206260 ~ -0.0180 ~ -0.008

55.45 €

1 Disponible 5 jours 3.8226260 ~ -0.0180 ~ -0.008

49.14 €

1 Disponible 5 jours 4246660 ~ -0.0180 ~ -0.008

62.93 €

1 Disponible 5 jours 4.2246660 ~ -0.0180 ~ -0.008

62.93 €

1 Disponible 5 jours 4.5246660 ~ -0.0180 ~ -0.008

63.02 €

1 Disponible 5 jours 5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

79.37 €

1 Disponible 5 jours 5.3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

79.37 €

1 Disponible 5 jours 5.5286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

75.40 €

1 Disponible 5 jours 6286660 ~ -0.0180 ~ -0.008

85.43 €

1 Disponible 5 jours 6.3307980 ~ -0.0220 ~ -0.009

85.43 €

1 Disponible 5 jours 6.5307980 ~ -0.0220 ~ -0.009

89.65 €

1 Disponible 5 jours 6.8347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

79.14 €

1 Disponible 5 jours 7347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

93.62 €

1 Disponible 5 jours 7.3347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

93.62 €

1 Disponible 5 jours 7.5347980 ~ -0.0220 ~ -0.009

98.99 €

1 Disponible 5 jours 7.8417980 ~ -0.0220 ~ -0.009

87.30 €

1 Disponible 5 jours 8417980 ~ -0.0220 ~ -0.009

103.19 €

1 Disponible 5 jours 8.34789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

103.19 €

1 Disponible 5 jours 8.54789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

107.16 €

1 Disponible 5 jours 8.84789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

94.55 €

1 Disponible 5 jours 94789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

116.05 €

1 Disponible 5 jours 9.34789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

116.05 €

1 Disponible 5 jours 9.54789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

110.51 €

1 Disponible 5 jours 104789100 ~ -0.0220 ~ -0.009

83.89 €

1 Disponible 5 jours 10.350102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

80.66 €

1 Disponible 5 jours 10.550102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

86.67 €

1 Disponible 5 jours 10.850102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

125.86 €

1 Disponible 5 jours 1150102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

86.86 €

1 Disponible 5 jours 11.555102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

128.04 €

1 Disponible 5 jours 1255102120 ~ -0.0270 ~ -0.011

89.44 €

1 Disponible 5 jours 12.555112140 ~ -0.0270 ~ -0.011

145.10 €

1 Disponible 5 jours 1360112140 ~ -0.0270 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spécifications

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular:Related Image

Model Number
TSC-XESDR (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
320626
3.220626
3.320626
3.520626
3.822626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.328666
5.528666
628666
6.330798
6.530798
6.834798
734798
7.334798
7.534798
7.841798
841798
8.3478910
8.5478910
8.8478910
9478910
9.3478910
9.5478910
10478910
10.35010212
10.55010212
10.85010212
115010212
11.55510212
125510212
12.55511214
136011214

Model Number
TSC-XESDM (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
5.544826
644826
6.553918
6.853918
753918
853918
8.56110310
96110310
106110310
10.37111812
117111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, realizing a longer operational life and ideal for high speed cutting.
Weak torsion and high core thickness enhance the rigidity of the tool.
Adopting a straight cutting edge achieves outstanding strength.
Ideal for machining HRC 40 ~ 60 high-hardness steel.

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Stub Model, Regular:Related Image

Informations de base

work material Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included

Assistance technique