Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Double Angle (θ) | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Tip Diameter D | Tip Core Thickness | Overall Length L | Groove Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | 4 | 4 | 0.50 – 0.70 | 100 | 12 | |
72.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 5 | 5 | 5 | 0.60 – 0.80 | 120 | 15 | |
84.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 6 | 6 | 6 | 0.70 – 0.90 | 140 | 20 | |
99.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 8 | 8 | 8 | 0.80 – 1.20 | 140 | 25 | |
91.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 10 | 10 | 10 | 1.10 – 1.50 | 170 | 25 | |
102.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 12 | 12 | 12 | 1.40 – 1.80 | 170 | 30 | |
43.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 2 | 2 | 2 | 0.15 – 0.30 | 40 | 8 | |
45.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 2 | 2 | 2 | 0.15 – 0.30 | 40 | 8 | |
36.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 3 | 3 | 3 | 0.20 – 0.40 | 45 | 10 | |
38.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | 3 | 3 | 0.20 – 0.40 | 45 | 10 | |
39.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | 4 | 4 | 0.50 – 0.70 | 50 | 12 | |
41.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | 4 | 4 | 0.50 – 0.70 | 50 | 12 | |
45.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 5 | 5 | 5 | 0.60 – 0.80 | 50 | 15 | |
45.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 5 | 5 | 5 | 0.60 – 0.80 | 50 | 15 | |
46.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 6 | 6 | 6 | 0.70 – 0.90 | 50 | 18 | |
49.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 6 | 6 | 6 | 0.70 – 0.90 | 50 | 18 | |
55.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 8 | 8 | 8 | 0.80 – 1.20 | 60 | 23 | |
58.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 8 | 8 | 8 | 0.80 – 1.20 | 60 | 23 | |
83.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 10 | 10 | 10 | 1.10 – 1.50 | 70 | 24 | |
83.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 10 | 10 | 10 | 1.10 – 1.50 | 70 | 24 | |
109.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 12 | 12 | 12 | 1.40 – 1.80 | 70 | 24 | |
109.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 12 | 12 | 12 | 1.40 – 1.80 | 70 | 24 |
Loading...
Model Number | Double Angle θ | Center Thickness | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||||
TAC-NCSPD (Regular) | 2 | 90° 120° | 0.15 ~ 0.30 | 8 | 40 | 2 |
3 | 0.20 ~ 0.40 | 10 | 45 | 3 | ||
4 | 0.50 ~ 0.70 | 12 | 50 | 4 | ||
5 | 0.60 ~ 0.80 | 15 | 50 | 5 | ||
6 | 0.70 ~ 0.90 | 18 | 50 | 6 | ||
8 | 0.80 ~ 1.20 | 23 | 60 | 8 | ||
10 | 1.10 ~ 1.50 | 24 | 70 | 10 | ||
12 | 1.40 ~ 1.80 | 24 | 70 | 12 | ||
TAC-LS-NCSPD (Long Shank) | 4 | 90° | 0.50 ~ 0.70 | 12 | 100 | 4 |
5 | 0.60 ~ 0.80 | 15 | 120 | 5 | ||
6 | 0.70 ~ 0.90 | 20 | 140 | 6 | ||
8 | 0.80 ~ 1.20 | 25 | 140 | 8 | ||
10 | 1.10 ~ 1.50 | 25 | 170 | 10 | ||
12 | 1.40 ~ 1.80 | 30 | 170 | 12 |
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbure | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiAlN | Diameter Tolerance | h6 | Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Double Angle (θ)
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles