Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEC-NCSPD0.3 |
SEC-NCSPD0.6 |
SEC-NCSPD0.9 |
SEC-NCSPD1.2 |
SEC-NCSPD1.5 |
SEC-NCSPD2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Tip Diameter D | Tip Core Thickness | Groove Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.9 | |
47.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.8 | |
46.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.9 | 0.9 | 0.06 | 2.7 | |
45.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | |
43.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5 | 0.13 | 4.5 | |
43.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 0.25 | 6 |
Loading...
Model Number | Center Thickness | Length Under Neck ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | |||||
SEC-NCSPD | 0.3 | 0.04 | 0.9 | 40 | 3 |
0.6 | 0.04 | 1.8 | |||
0.9 | 0.06 | 2.7 | |||
1.2 | 0.1 | 3.6 | |||
1.5 | 0.13 | 4.5 | |||
2 | 0.25 | 6 |
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbure | Coating Presence | None |
Shank Diameter (d) | 3 | Overall Length L | 40 | Diameter Tolerance | h6 |
Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles