High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long
  • Remise sur volume
A long drill. Highly Versatile Tapered Shank

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long:Related Image
Référence pièce
LTD8.5
LTD10.5
LTD12.5
LTD14
LTD14.5
LTD16.5
LTD17.5
LTD18.5
LTD20.5
LTD21
LTD22.5
LTD23.5
LTD25.5
LTD28.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter Tolerance MT No.

78.11 €

1 Disponible 5 jours 8.51652650 ~ -0.0221

94.76 €

1 Disponible 5 jours 10.51852850 ~ -0.0271

102.68 €

1 Disponible 5 jours 12.52053100 ~ -0.0271

81.35 €

1 Disponible 5 jours 142203250 ~ -0.0271

107.62 €

1 Disponible 5 jours 14.52203400 ~ -0.0272

86.75 €

1 Disponible 5 jours 16.52303550 ~ -0.0272

108.57 €

1 Disponible 5 jours 17.52453700 ~ -0.0272

104.44 €

1 Disponible 5 jours 18.52453700 ~ -0.0332

148.33 €

1 Disponible 5 jours 20.52603850 ~ -0.0332

144.73 €

1 Disponible 5 jours 212603850 ~ -0.0332

177.89 €

1 Disponible 5 jours 22.52704050 ~ -0.0332

203.32 €

1 Disponible 5 jours 23.52704250 ~ -0.0333

237.93 €

1 Disponible 7 jours 25.52904400 ~ -0.0333

275.52 €

1 Disponible 5 jours 28.53054600 ~ -0.0333

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Long:Related Image

Model Number
LTD
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
MT
No.
8.51652651
10.51852851
12.52053101
142203251
14.52203402
16.52303552
17.52453702
18.52453702
20.52603852
212603852
22.52704052
23.52704253
25.52904403
28.53054603


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

work material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Tapered Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning Included

Assistance technique