TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model
  • TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model
  • Remise sur volume
The adoption of TiAlN coating with excellent wear resistance allows for the long service life and high-speed cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model:Related Image
Référence pièce
TA-CTDAL1
TA-CTDAL2
TA-CTDAL3
TA-CTDAL4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Groove Length ℓ

30.08 €

1 Disponible 5 jours 141.3 – 1.7

20.08 €

1 Disponible 5 jours 262.5 – 3.1

24.52 €

1 Disponible 5 jours 383.9 – 4.6

33.81 €

1 Disponible 5 jours 4105.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model:Related Image

Model Number
TA-CTDAL
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.71004
22.5 ~ 3.11006
33.9 ~ 4.61008
45.0 ~ 5.910010

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The adoption of TiAℓN coating with excellent wear resistance provides for a long lifetime / high-speed cutting.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Overall Length L 100 Diameter Tolerance ±0.05
Tolerance of Shank Diameter ±0.05

Assistance technique