Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEC-HSPR-3 |
SEC-HSPR-4 |
SEC-HSPR-5 |
SEC-HSPR-6 |
SEC-HSPR-6.5 |
SEC-HSPR-7 |
SEC-HSPR-7.5 |
SEC-HSPR-8 |
SEC-HSPR-8.5 |
SEC-HSPR-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Overall Length L (mm) | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 3 | h7 (0 – -0.010) | 60 | 4.5 | |
62.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 30 | 0.009 ~ 0.004 | 4 | h7 (0 – -0.012) | 70 | 4.5 | |
70.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 30 | 0.009 ~ 0.004 | 5 | h7 (0 – -0.012) | 70 | 5 | |
63.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 35 | 0.009 ~ 0.004 | 6 | h7 (0 – -0.012) | 80 | 5 | |
67.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 35 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | h7 (0 – -0.015) | 80 | 7 | |
72.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 35 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | h7 (0 – -0.015) | 80 | 7 | |
81.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 35 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | h7 (0 – -0.015) | 80 | 7 | |
90.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 35 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | h7 (0 – -0.015) | 80 | 7 | |
105.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 40 | 0.012 ~ 0.006 | 10 | h7 (0 – -0.015) | 90 | 7 | |
86.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 0.012 ~ 0.006 | 10 | h7 (0 – -0.015) | 90 | 7 |
Loading...
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | ||||||
SEC−HSPR | 2 | 4 | 20 | 50 | 2 | 3 |
2.5 | 4.5 | 20 | 50 | 2.5 | 3 | |
3 | 4.5 | 25 | 60 | 3 | 3 | |
3.5 | 4.5 | 25 | 60 | 3.5 | 3 | |
4 | 4.5 | 30 | 70 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 30 | 70 | 5 | 3 | |
5.5 | 5 | 30 | 80 | 6 | 3 | |
6 | 5 | 35 | 80 | 6 | 3 | |
6.5 | 7 | 35 | 80 | 8 | 3 | |
7 | 7 | 35 | 80 | 8 | 3 | |
7.5 | 7 | 35 | 80 | 8 | 3 | |
8 | 7 | 35 | 80 | 8 | 3 | |
8.5 | 7 | 40 | 90 | 10 | 3 | |
9 | 7 | 40 | 90 | 10 | 3 | |
9.5 | 7 | 40 | 90 | 10 | 3 | |
10 | 7 | 40 | 90 | 10 | 3 |
Shank type | Tige de fraise | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base-Blade Availability | None | Number of Flutes(Sheet(s)) | 3 |
Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Tolerance of Shank Diameter
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles