High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Tapered Shank, 0.1 mm Unit Designation Model

High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Tapered Shank, 0.1 mm Unit Designation Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Tapered Shank, 0.1 mm Unit Designation Model
  • High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Tapered Shank, 0.1 mm Unit Designation Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Tapered Shank, 0.1 mm Unit Designation Model:Related Image
Référence pièce
HHHRT-4
HHHRT-5
HHHRT-6
HHHRT-6.5
HHHRT-7
HHHRT-8
HHHRT-10
HHHRT-10.2
HHHRT-10.5
HHHRT-11
HHHRT-11.6
HHHRT-12
HHHRT-12.3
HHHRT-12.7
HHHRT-13
HHHRT-13.2
HHHRT-13.4
HHHRT-13.5
HHHRT-13.7
HHHRT-13.8
HHHRT-13.9
HHHRT-14
HHHRT-14.1
HHHRT-14.2
HHHRT-14.3
HHHRT-14.4
HHHRT-14.5
HHHRT-14.8
HHHRT-14.9
HHHRT-15
HHHRT-15.1
HHHRT-15.2
HHHRT-15.7
HHHRT-15.9
HHHRT-16
HHHRT-16.1
HHHRT-16.5
HHHRT-16.8
HHHRT-17
HHHRT-17.5
HHHRT-18
HHHRT-18.3
HHHRT-18.5
HHHRT-19
HHHRT-19.2
HHHRT-19.3
HHHRT-19.4
HHHRT-20
HHHRT-21
HHHRT-22
HHHRT-23
HHHRT-23.5
HHHRT-24
HHHRT-25
HHHRT-25.5
HHHRT-26
HHHRT-27
HHHRT-28
HHHRT-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

65.03 €

1 5 jours 4220.004 ~ 0.008MT131105

59.89 €

1 6 jours 5250.004 ~ 0.008MT131156

59.89 €

1 6 jours 6300.004 ~ 0.008MT131257

53.19 €

1 6 jours 6.5300.006 ~ 0.01MT131357

61.29 €

1 6 jours 7300.006 ~ 0.01MT131357

63.62 €

1 6 jours 8350.006 ~ 0.01MT131488

66.58 €

1 6 jours 10400.006 ~ 0.01MT1316510

66.58 €

1 5 jours 10.2400.007 ~ 0.012MT1317010

69.38 €

1 5 jours 10.5400.007 ~ 0.012MT1317010

69.38 €

1 6 jours 11400.007 ~ 0.012MT1317010

63.32 €

1 6 jours 11.6400.007 ~ 0.012MT1317010

72.82 €

1 5 jours 12400.007 ~ 0.012MT1317010

72.82 €

1 6 jours 12.3450.007 ~ 0.012MT1318010

90.56 €

1 6 jours 12.7450.007 ~ 0.012MT1318010

90.56 €

1 6 jours 13450.007 ~ 0.012MT1318010

90.56 €

1 5 jours 13.2450.007 ~ 0.012MT1318010

90.56 €

1 6 jours 13.4450.007 ~ 0.012MT1318010

95.40 €

1 6 jours 13.5450.007 ~ 0.012MT1318010

95.40 €

1 5 jours 13.7450.007 ~ 0.012MT1318010

82.95 €

1 5 jours 13.8450.007 ~ 0.012MT1318010

95.40 €

1 5 jours 13.9450.007 ~ 0.012MT1318010

95.40 €

1 6 jours 14450.007 ~ 0.012MT1318010

95.40 €

1 6 jours 14.1460.007 ~ 0.012MT2320010

95.40 €

1 6 jours 14.2460.007 ~ 0.012MT2320010

95.40 €

1 6 jours 14.3460.007 ~ 0.012MT2320010

82.95 €

1 6 jours 14.4460.007 ~ 0.012MT2320010

90.41 €

1 5 jours 14.5460.007 ~ 0.012MT2320010

103.97 €

1 6 jours 14.8460.007 ~ 0.012MT2320010

90.41 €

1 5 jours 14.9460.007 ~ 0.012MT2320010

103.97 €

1 6 jours 15460.007 ~ 0.012MT2320010

95.79 €

1 5 jours 15.1470.007 ~ 0.012MT2320510

95.79 €

1 5 jours 15.2470.007 ~ 0.012MT2320510

95.79 €

1 6 jours 15.7470.007 ~ 0.012MT2320510

95.79 €

1 5 jours 15.9470.007 ~ 0.012MT2320510

85.79 €

1 6 jours 16470.007 ~ 0.012MT2320510.5

104.76 €

1 6 jours 16.1470.007 ~ 0.012MT2320510.5

90.30 €

1 6 jours 16.5470.007 ~ 0.012MT2320510.5

104.76 €

1 5 jours 16.8470.007 ~ 0.012MT2320510.5

94.52 €

1 6 jours 17470.007 ~ 0.012MT2320510.5

98.46 €

1 5 jours 17.5500.007 ~ 0.012MT2421010.5

102.62 €

1 6 jours 18500.007 ~ 0.012MT2421010.5

121.27 €

1 6 jours 18.3500.007 ~ 0.012MT2421010.5

104.32 €

1 6 jours 18.5500.007 ~ 0.012MT2421010.5

104.32 €

1 6 jours 19500.007 ~ 0.012MT2421010.5

128.81 €

1 6 jours 19.2550.007 ~ 0.012MT2422010.5

128.81 €

1 6 jours 19.3550.007 ~ 0.012MT2422010.5

128.81 €

1 6 jours 19.4550.007 ~ 0.012MT2422010.5

122.38 €

1 6 jours 20550.007 ~ 0.012MT2422010.5

131.03 €

1 6 jours 21550.007 ~ 0.012MT2423010.5

126.40 €

1 5 jours 22550.007 ~ 0.012MT2423010.5

136.96 €

1 5 jours 23600.007 ~ 0.012MT2424011

149.54 €

1 6 jours 23.5600.007 ~ 0.012MT3424011

149.54 €

1 6 jours 24600.007 ~ 0.012MT3425011

163.08 €

1 6 jours 25600.007 ~ 0.012MT3425511

178.44 €

1 6 jours 25.5600.007 ~ 0.012MT3425511

178.44 €

1 6 jours 26600.007 ~ 0.012MT3425511

198.79 €

1 5 jours 27600.007 ~ 0.012MT3425511

233.65 €

1 6 jours 28600.007 ~ 0.012MT3426011

239.22 €

1 6 jours 30600.007 ~ 0.012MT3426011

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Tapered Shank, 0.1 mm Unit Designation Model:Related Image

Model Number
HHHRT
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
45221103
4.55251153
56251153
5.56301253
67301253
6.57301353
77301353
7.57351483
88351483
8.58401653
98401653
9.58401653
1010401653
10.110401703
10.210401703
10.310401703
10.410401703
10.510401703
10.610401703
10.710401703
10.810401703
10.910401703
1110401703
11.110401703
11.210401703
11.310401703
11.410401703
11.510401703
11.610401703
11.710401703
11.810401703
11.910401703
1210401703
12.110451803
12.210451803
12.310451803
12.410451803
12.510451803
12.610451803
12.710451803
12.810451803
12.910451803
1310451803
13.110451803
13.210451803

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
13.310451803
13.410451803
13.510451803
13.610451803
13.710451803
13.810451803
13.910451803
1410451803
14.110462003
14.210462003
14.310462003
14.410462003
14.510462003
14.610462003
14.710462003
14.810462003
14.910462003
1510462003
15.110472053
15.210472053
15.310472053
15.410472053
15.510472053
15.610472053
15.710472053
15.810472053
15.910472053
1610.5472053
16.110.5472053
16.210.5472053
16.310.5472053
16.410.5472053
16.510.5472053
16.610.5472053
16.710.5472053
16.810.5472053
16.910.5472053
1710.5472053
17.110.5502103
17.210.5502103
17.310.5502103
17.410.5502103
17.510.5502104
17.610.5502104

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
17.710.5502104
17.810.5502104
17.910.5502104
1810.5502104
18.110.5502104
18.210.5502104
18.310.5502104
18.410.5502104
18.510.5502104
18.610.5502104
18.710.5502104
18.810.5502104
18.910.5502104
1910.5502104
19.110.5552204
19.210.5552204
19.310.5552204
19.410.5552204
19.510.5552204
19.610.5552204
19.710.5552204
19.810.5552204
19.910.5552204
2010.5552204
20.510.5552204
2110.5552304
21.510.5552304
2210.5552304
22.510.5552304
2311602404
23.511602404
2411602504
24.511602504
2511602554
25.511602554
2611602554
26.511602554
2711602554
27.511602604
2811602604
28.511602604
2911602604
29.511602604
3011602604


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Shank type Tapered Shank Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel

Assistance technique