Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | |
21.15 € | 10 | Disponible | 5 jours | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
31.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | |
30.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
29.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
44.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | H | |
46.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
42.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
95.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 305 | 25 | 76.2 | H | |
88.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 305 | 32 | 127 | H | |
119.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 305 | 38 | 127 | H | |
160.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 355 | 38 | 127 | H | |
146.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 355 | 38 | 127 | J |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Thickness | Hole Diameter | Particle Size (#) (selection) | |||
46 | 60 | 80 | 100 | ||||
Degree of Coupling (selection) | |||||||
E32A | 180 | 6.4 | 31.75 | — | J | K | K |
13 | HJ | — | — | ||||
205 | 19 | 50.8 | |||||
305 | 25 | 76.2 | H | — | |||
32 | HJ | ||||||
127 | H | ||||||
38 | |||||||
355 | HJ |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | 32A | Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) | 30 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Grade
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles