Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GC205-13-15.88-120-I |
GC255-25-19.05-120-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Grade | Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed) (m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 205 | 13 | 15.88 | I | 40 | |
108.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 255 | 25 | 19.05 | H | 33 |
Loading...
Model Number
GC
Outer Diameter D |
Thickness T |
Hole Diameter H |
Particle Size (#) (selection) | Stocked Item / Non-Stocked Item |
||
80 | 100 | 120 | ||||
Degree of Coupling (selection) | ||||||
150 | 13 | 12.7 | - | - | H | Stocked Item |
16 | 12.7 | - | - | H | ||
180 | 13 | 31.75 | H | H | ||
205 | 6.4 | 15.88 | H | |||
13 | 15.88 | H I | ||||
13 | 31.75 | H | H | |||
19 | 15.88 | - | H | H I | ||
19 | 19.05 | - | - | H | ||
19 | 25.4 | H | H | H I | ||
25 | 25.4 | - | - | H | ||
255 | 25 | 19.05 | H | - | H | Non-Stocked Item |
25 | 25.4 | H I | H | H I | ||
305 | 25 | 25.4 | H | - | H | |
32 | 25.4 | H I | H | H I | ||
38 | 25.4 | - | - | H | ||
355 | 38 | 31.75 | - | H | H | |
50 | 31.75 | H | - | H |
[ ! ] For the degree of coupling, please select one of H / I from each corresponding column. (A Soft Z Hard)
Here for reference information for selecting grindstones
Here for a selection table of general grindstones for flat surfaces
Here for troubleshooting
● For the Precision Grinding of Carbide Alloy and Non-Ferrous Metals such as Copper
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | GC | Particle Size(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Use | For Ultra-hard Alloy and Copper Precision Grinding | Binder | V02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Grade
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles