Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
85A180-6.4-31.75-100-J |
85A180-6.4-31.75-120-J |
85A180-10-31.75-80-J |
85A180-13-31.75-60-H |
85A180-13-31.75-100-J |
85A205-13-31.75-80-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 180 | 6.4 | J | |
35.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | 180 | 6.4 | J | |
37.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 180 | 10 | J | |
38.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 60 | 180 | 13 | H | |
38.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 180 | 13 | J | |
50.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 205 | 13 | H |
Loading...
Outer Diameter D | Thickness T | Hole Diameter H | Particle Size (#) (selection) | Stocked Item / Non-Stocked Item | ||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
Degree of Coupling (selection) | ||||||||
180 | 6.4 | 31.75 | J K | J K | J K | J K | Non-Stocked Item | |
10 | 31.75 | J K | J K | J K | ||||
13 | 31.75 | H I J K | H I J K | J K | J | |||
205 | 6.4 | 31.75 | J K | |||||
13 | 31.75 | J | H J | H K | ||||
19 | 31.75 | J | K | I J | ||||
19 | 50.8 | J | I J |
Outer Diameter D | Thickness T | Hole Diameter H | Particle Size (#) (selection) | Stocked Item / Non-Stocked Item | ||
46 | 60 | 80 | ||||
Degree of Coupling (selection) | ||||||
180 | 13 | 31.75 | H | H | H | Stocked Item |
205 | 19 | 31.75 | H | H | H | |
19 | 50.8 | H | H | H | ||
305 | 32 | 76.2 | H | H | G | Non-Stocked Item |
355 | 32 | 127 | H | H | G | |
38 | 127 | H | H | H |
Particle Size (#) (selection) | Stocked Item / Non-Stocked Item | |||
60 | 80 | 100 | 120 | |
Degree of Coupling (selection) | ||||
J | J K | J K | J K | Non-Stocked Item |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | 85A | Hole Diameter(mm) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
Use | For Mold Grinding | Binder | VBE | Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed)(m/s) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Grade
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles