Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LTKS-MA-005-01 |
LTKS-MA-012-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Size | Total Length L (mm) | Blade Length l (mm) | Quantity/Pack (Pieces) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.10 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 5 pcs set | 215 | 110 | 5 | φ5.5 | ||
69.86 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 12 Pcs Set | 170 | 70 | 12 | φ2.5 |
Loading...
Shape | No. | Roughness of the Grain (#) (selection) | Nominal Size | Quantity / Pack | Total Length L | Blade Length ℓ | Width x Thickness | ||
H | Flat | 005 | 01 (Coarse) 02 (Medium) 03 (Fine) 04 (Oil) | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 11 x 3.5 | |
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 9 x 3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 7 x 2.5 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 4 x 2 | ||||
HA | Semicircle | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 12 x 3.8 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 9.5 x 3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 7.3 x 2.5 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 4.2 x 2 | ||||
MA | Circle | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | φ5.5 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | φ4.3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | φ3.2 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | φ2.5 | ||||
KA | Edge | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 5.5 x 5.5 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 4.3 x 4.3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 3.2 x 3.2 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 2.5 x 2.5 | ||||
SA | Triangle | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 9 x 9 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 7.5 x 7.5 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 6 x 6 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 4 x 4 |
Model | File Set | Roughness of the Grain | Grosse piqûre | Single / Set Product | Packed Products |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Circle |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Size
Total Length L(mm)
Blade Length l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles