Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LP1132-200-1 |
LP1163-250-0 |
LP1163-250-00 |
LP1163-250-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Roughness of the Grain (Precision File) | Nominal Dimension L (mm) | Width x Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.59 € | 2 | Disponible | 7 jours | #1 | 200 | 15 x 4.5 | |
83.76 € | 2 | Disponible | 7 jours | #0 | 250 | 26 x 6.3 | |
81.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | #00 | 250 | 26 x 6.3 | |
80.85 € | 2 | Disponible | 7 jours | #000 | 250 | 26 x 6.3 |
Loading...
Model Number | Nominal Dimension L | Unit Price 1 ~ 2 Pieces | Width | Thickness | ||||||||||
Roughness of the Grain (#) (selection) | ||||||||||||||
Shape | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
LP1163 | Flat Wide Width | 150 | 19 | 4 | ||||||||||
200 | — | 22 | 4.8 | |||||||||||
250 | — | — | 26 | 6.3 | ||||||||||
300 | — | — | — | 30 | 7.8 | |||||||||
LP1132 | Flat Narrow Width | 150 | — | — | 13 | 4.5 | ||||||||
200 | — | — | 15 | 4.5 | ||||||||||
250 | — | — | — | — | 18 | 5.3 | ||||||||
300 | — | — | — | — | — | — | 20 | 6.3 | ||||||
LP1660 | Circle | 150 | — | — | 6 | — | ||||||||
LP1730 | Seed Shaped | 150 | — | — | — | — | — | — | 10 | 4.4 | ||||
LP1560 | Semicircle | 150 | 15 | 4.7 | ||||||||||
200 | — | — | 21 | 6.3 | ||||||||||
LP1960 | Swallowtail | 88 | — | — | — | — | 10 | 2.9 | ||||||
100 | — | — | — | — | — | — | 12 | 3.6 | ||||||
150 | — | — | 15 | 5 | ||||||||||
200 | — | — | — | — | 21 | 6.3 |
Model | Precision File | Single / Set Product | Unité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Roughness of the Grain (Precision File)
Nominal Dimension L(mm)
Width x Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles