Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Particle Size (#) | Shape | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Point Angle (Degree) | Overall Length (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Quantity Per Set (Pcs) | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 1 | 8 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 1 | 8 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 1 | 8 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 1.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 1.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 1.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 2 | 8 | - | 45 | 80000 | - | C | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 2 | 8 | - | 45 | 80000 | - | C | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 2 | 8 | - | 45 | 80000 | - | C | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 2.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | D | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 2.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | D | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 2.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | D | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 3 | 10 | - | 45 | 80000 | - | E | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 3 | 10 | - | 45 | 80000 | - | E | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 3 | 10 | - | 45 | 80000 | - | E | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 3.4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | A | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 3.4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | A | |
4.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 3.4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | A | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | B | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | B | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | B | |
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | C | |
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | C | |
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | C | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Cylindrical | 6 | 10 | - | 45 | 60000 | - | D | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Cylindrical | 6 | 10 | - | 45 | 60000 | - | D | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Cylindrical | 6 | 10 | - | 45 | 60000 | - | D | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 1.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 1.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 1.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 2 | 8 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 2 | 8 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 2 | 8 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 2.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | C | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 2.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | C | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 2.5 | 8 | - | 45 | 80000 | - | C | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 3 | 10 | - | 45 | 80000 | - | D | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 3 | 10 | - | 45 | 80000 | - | D | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 3 | 10 | - | 45 | 80000 | - | D | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 3.5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | A | |
3.75 € | 1 | Disponible | 47 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 3.5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | A | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | B | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | B | |
3.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 4 | 10 | - | 45 | 60000 | - | B | |
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | C | |
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | C | |
3.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 5 | 10 | - | 45 | 60000 | - | C | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Bullet-shaped | 6 | 10 | - | 45 | 60000 | - | D | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Bullet-shaped | 6 | 10 | - | 45 | 60000 | - | D | |
5.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Bullet-shaped | 6 | 10 | - | 45 | 60000 | - | D | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Taper Type | 2 | 12 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Taper Type | 2 | 12 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Taper Type | 2 | 12 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Taper Type | 3 | 15 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Taper Type | 3 | 15 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Taper Round Tip | 1.5 | 10 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Taper Round Tip | 1.5 | 10 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 200 | Taper Round Tip | 1.5 | 10 | - | 45 | 80000 | - | A | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 100 | Taper Round Tip | 2 | 12 | - | 45 | 80000 | - | B | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Unité | 150 | Taper Round Tip | 2 | 12 | - | 45 | 80000 | - | B |
Loading...
Model Number | No. | Particle Size (#) | Shape | Diamond Part Maximum Diameter | Diamond Part Length | Shaft Diameter | Total Length | Maximum Operating Rotational Speed (rpm) | Set Relevant Standard |
DIA-BUR1 | A | 100 150 200 | 1.0 | 8 | 3 | 45 | 80,000 | * | |
B | 1.5 | * | |||||||
C | 2.0 | * | |||||||
D | 2.5 | * | |||||||
E | 3.0 | 10 | * | ||||||
DIA-BUR2 | A | 3.4 | 60,000 | * | |||||
B | 4.0 | * | |||||||
C | 5.0 | * | |||||||
D | 6.0 | ||||||||
DIA-BUR3 | A | 1.5 | 8 | 80,000 | * | ||||
B | 2.0 | * | |||||||
C | 2.5 | * | |||||||
D | 3.0 | 10 | * | ||||||
DIA-BUR4 | A | 3.5 | 60,000 | * | |||||
B | 4.0 | * | |||||||
C | 5.0 | * | |||||||
D | 6.0 | ||||||||
DIA-BUR5 | A | 2.0 | 12 | 80,000 | * | ||||
B | 3.0 | 15 | * | ||||||
DIA-BUR6 | A | 1.5 | 10 | * | |||||
B | 2.0 | 12 | * | ||||||
C | 3.0 | 14 | * | ||||||
DIA-BUR7 | A | 2.0 | 2 | * | |||||
B | 3.0 | 3 | * | ||||||
C | 4.0 | 4 | * | ||||||
D | 5.0 | 5 | * | ||||||
E | 6.0 | 6 | |||||||
DIA-BUR8 | A | 2.0 | 10 | * | |||||
B | 3.0 | * | |||||||
DIA-BUR9 | A | 2.0 | * | ||||||
B | 3.0 | * | |||||||
DIA-BUR10 | A | 4.0 | 60,000 | * | |||||
B | 5.0 | * | |||||||
C | 6.0 | 12 | |||||||
DIA-BUR11 | A | 13 | |||||||
DIA-BUR12 | A | ||||||||
DIA-BUR13 | A | 10 | |||||||
DIA-BUR14 | A | 6.0 (tip angle 30°) | 11.2 | 67,000 | |||||
DIA-BUR15 | A | 6.0 (tip angle 45°) | 7.24 | ||||||
DIA-BUR16 | A | 6.0 (tip angle 60°) | 5.2 | ||||||
DIA-BUR17 | A | 6.0 (tip angle 90°) | 3 |
Model Number | No. | Particle Size (#) | Set Content |
DIA-BUR18 | S | 100 | · For the Above * Symbol, 1 Piece Each of 30 Types · In Plastic Case |
150 | |||
200 |
Classification | Electroplated Burr | Material/abrasive | Diamant | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shank | Ø 3 Steel |
Configurer
Propriétés de base
Type
Particle Size(#)
Shape
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Point Angle(Degree)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles