Référence fabricant: MGCEP10-13-3-40
Marque: MISUMI
Prix: 84.94 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGCEP10-13-3-40
Référence pièce
|
---|
MGCEP10-13-3-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
84.94 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D | Thickness T | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity/ Pack |
MGCEP | 3 | 10 | 3 | 30 | 120 | P | 84,000 | 50 |
13 | ||||||||
4 | 63,000 | |||||||
5 | 50,000 | |||||||
6 | 10 | 42,000 | ||||||
13 | 40 | |||||||
8 | 43,000 | |||||||
10 | 10 | 35,000 | 25 | |||||
13 | ||||||||
13 | 26,000 |
Type | Meule | Particle Size(#) | 120 | Shaft Diameter d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 10 | Thickness T(mm) | 13 | Shaft Length(mm) | 40 |
Maximum Rotation Speed(min-1) | 35000 | Product Number Name | GC Abrasive Grain (For Carbide Alloy, Non-Ferrous Metal, Cast Iron) | Grade | P |
Pack Quantity | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model, le numéro d'article est le suivant: MGCEP10-13-3-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGCEP10-13-3-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles