Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DMF1510-400
Référence pièce
|
---|
DMF1510-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
28.11 € | 1 | Disponible | 7 jours |
Loading...
Model Number | Particle Size (#) (selection) | Outer Diameter D | Thickness T | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) |
DMF1010 | 200 400 | 10 | 10 | 20,000 |
DMF1510 | 15 | |||
DMF2010 | 20 | |||
SDF1510 | 800 1000 | 15 | 10,000 | |
SDF3010 | 1500 3000 | 30 | 15,000 |
Model Number | Particle Size (#) (selection) | Outer Diameter D | Thickness T | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity / Pack |
MFP1010 | 60 80 100 120 150 180 240 320 400 600 | 10 | 10 | 25,000 | 10 |
MFP1020 | 20 | ||||
MFP1510 | 15 | 10 | |||
MFP1520 | 20 | ||||
MFP2010 | 20 | 10 | 20,000 | ||
MFP2020 | 20 | ||||
MFP2510 | 25 | 10 |
Use | Grinding | Model | Shaft Mounted Flap Wheel | Major Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Particle Size(#) | 400 |
Shaft Length(mm) | 30 | Maximum Rotation Speed(min-1) | 20000 | Useable Tools | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine |
Quantity/Pack | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Polishing Tool: Micro Flap, le numéro d'article est le suivant: DMF1510-400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DMF1510-400.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles