Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FLEXH-SH-5-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-5.5-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-6.5-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-7-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-9-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-10-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-11-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-12-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-13-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-14-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-16-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-18-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-22-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-25-[AO,SC]-[60,120,220] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Total Length L (mm) | Outer Diameter D (mm) | Abrasive Grain | Particle Size (#) | Compatible Hole Diameter (Approximation) | Polishing Ball Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | 195 | 5 | AO / SC | 60 ~ 220 | 5.0 ~ 5.5 | 45 | ||
- | 1 | 19 jours | 195 | 5.5 | AO / SC | 60 ~ 220 | 5.5 ~ 6.0 | 45 | ||
- | 1 | 19 jours | 195 | 6.5 | AO / SC | 60 ~ 220 | 6.5 ~ 7.0 | 45 | ||
- | 1 | 19 jours | 195 | 7 | AO / SC | 60 ~ 220 | 7.0 ~ 7.5 | 45 | ||
- | 1 | 19 jours | 200 | 9 | AO / SC | 60 ~ 220 | 8.0 ~ 9.0 | 50 | ||
- | 1 | 19 jours | 200 | 10 | AO / SC | 60 ~ 220 | 9.0 ~ 10.0 | 50 | ||
- | 1 | 19 jours | 200 | 11 | AO / SC | 60 ~ 220 | 10.0 ~ 11.0 | 50 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 12 | AO / SC | 60 ~ 220 | 11.0 ~ 12.0 | 60 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 13 | AO / SC | 60 ~ 220 | 12.0 ~ 13.0 | 60 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 14 | AO / SC | 60 ~ 220 | 13.0 ~ 14.0 | 60 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 16 | AO / SC | 60 ~ 220 | 14.0 ~ 16.0 | 60 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 18 | AO / SC | 60 ~ 220 | 16.0 ~ 18.0 | 60 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 22 | AO / SC | 60 ~ 220 | 20.0 ~ 22.0 | 60 | ||
- | 1 | 19 jours | 210 | 25 | AO / SC | 60 ~ 220 | 22.0 ~ 24.0 | 60 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D | Abrasive Grain | Particle Size (#) (selection) | Applicable Hole Diameter (Guideline) | Shank Diameter d | Shank Length s | Polishing Ball Length ℓ | Total Length L | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) |
FLEXH-SH | 5 | AO SC | 60 (Black), 120 (Red), 220 (Yellow) | 5.0 ~ 5.5 | 6 | 150 | 45 | 195 | 1,200 |
5.5 | 5.5 ~ 6.0 | ||||||||
6.5 | 6.5 ~ 7.0 | ||||||||
7 | 7.0 ~ 7.5 | ||||||||
9 | 8.0 ~ 9.0 | 50 | 200 | ||||||
10 | 9.0 ~ 10.0 | ||||||||
11 | 10.0 ~ 11.0 | ||||||||
12 | 11.0 ~ 12.0 | 60 | 210 | ||||||
13 | 12.0 ~ 13.0 | ||||||||
14 | 13.0 ~ 14.0 | ||||||||
16 | 14.0 ~ 16.0 | ||||||||
18 | 16.0 ~ 18.0 | ||||||||
20 | 18.0 ~ 20.0 | ||||||||
22 | 20.0 ~ 22.0 | ||||||||
25 | 22.0 ~ 24.0 |
Product Model | Automatique | Commodity Contents | Brosse | Maximum Rotation Speed(min-1) | 1,200 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Diameter d(mm) | 6 | Shank Length s(mm) | 150 | Grain Size Name | 60-Black, 120-Red, 220-Yellow |
Configurer
Propriétés de base
Total Length L(mm)
Outer Diameter D(mm)
Abrasive Grain
Particle Size (#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles