Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JTN5 |
JTN6 |
JTN8 |
JTN10 |
JTN12 |
JTN15 |
JTN21 |
JTNB6 |
JTNB8 |
JTNB10 |
JTNB12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chuck Size | Suitable Kidagawa Chuck | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Quantity per package | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.10 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 5 | B-205 | 10 | - | 14 | M8 | 9.5 | 5.5 | 15 | 3 | 14.5 | |
89.29 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 6 | B-206 | 12 | - | 20 | M10 | 11 | 7.5 | 18.5 | 3 | 17.5 | |
105.15 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 8 | B-208 | 14 | - | 25 | M12 | 12 | 8.5 | 20.5 | 3 | 20.5 | |
117.37 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | B-210 | 16 | - | 30 | M12 | 13 | 8.5 | 21.5 | 3 | 22.5 | |
103.46 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 12 | B-212 | 21 | - | 30 | M16 | 16.25 | 11.5 | 27.8 | 3 | 29.5 | |
193.63 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 15 | B-15 | 24 | 22 | 43 | M20 | 29 | 16.5 | 45.5 | 3 | 33.5 | |
252.15 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 21 | B-21 | 25 | - | 60 | M20 | 26 | 19 | 45 | 6 | 37.5 | |
93.28 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 6 | B-06 | 12 | - | 20 | M10 | 15 | 7.5 | 22.5 | 3 | 17.5 | |
108.61 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 8 | B-08 | 14 | - | 25 | M12 | 16 | 9.5 | 25.5 | 3 | 20.5 | |
122.20 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | B-10 | 16 | - | 30 | M12 | 16 | 9.5 | 25.5 | 3 | 22.5 | |
174.92 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 12 | B-12 | 18 | - | 30 | M14 | 20 | 13.5 | 33.5 | 3 | 26.5 |
Loading...
Model | Chuck Dimension | Width (W) | Height (H) | A | B | C | D | E | F | Suitable Kitagawa Chuck |
JTN | 5 | 14 | 14.5 | 10 | - | 14 | M8 | 9.5 | 5 | B-205 |
6 | 17.5 | 18.5 | 12 | - | 20 | M10 | 11 | 7.5 | B-206 | |
8 | 20.5 | 20.5 | 14 | - | 25 | M12 | 12 | 8.5 | B-208 | |
10 | 22.5 | 21.5 | 16 | - | 30 | 13 | B-210 | |||
12 | 28 | 28 | 21 | - | M16 | 16.5 | 11.5 | B-212 | ||
15 | 33.5 | 45.5 | 24 | 22 | 43 | M20 | 29 | 16.5 | B-15 | |
21 | 37.5 | 45 | 25 | - | 60 | 26 | 19 | B-21 | ||
JTNB | 6 | 17.5 | 22 | 12 | - | 20 | M10 | 15 | 7 | B-06 |
8 | 20.5 | 26 | 14 | - | 25 | M12 | 16 | 10 | B-08 | |
10 | 22.5 | 16 | - | 30 | B-10 | |||||
12 | 26.5 | 33.5 | 18 | - | M14 | 20 | 13.5 | B-12 | ||
15 | 35 | 39 | 25.5 | - | 43 | M20 | 19 | B-15 |
Configurer
Propriétés de base
Chuck Size
Suitable Kidagawa Chuck
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles