Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EDIADR-20-10 |
EDIADR-20-11 |
EDIADR-20-12 |
EDIADR-25-10 |
EDIADR-25-11 |
EDIADR-25-12 |
EDIADR-33-10 |
EDIADR-33-11 |
EDIADR-33-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Carat Equivalent (clt) | Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.61 € | 1 | 5 jours | 0.35 | 10 | ||
42.31 € | 1 | 5 jours | 0.35 | 11 | ||
34.16 € | 1 | 5 jours | 0.35 | 12 | ||
43.42 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 10 | ||
47.69 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 11 | ||
48.13 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 12 | ||
60.71 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 10 | ||
63.28 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 11 | ||
63.09 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 12 |
Loading...
Model Number | Carat Type | Total Length | Shank Diameter |
EDIADR-20-10 | 0.35 | 100 | 10 |
EDIADR-20-11 | 11 | ||
EDIADR-20-12 | 12 | ||
EDIADR-25-10 | 0.5 | 10 | |
EDIADR-25-11 | 11 | ||
EDIADR-25-12 | 12 | ||
EDIADR-33-10 | 0.75 | 10 | |
EDIADR-33-11 | 11 | ||
EDIADR-33-12 | 12 |
Product Type | Dresseur diamant | Abrasive material | Diamant naturel | Overall Length(mm) | 100 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Carat Equivalent(clt)
Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles