• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)
Ideal for the removal of hard layers of submarine gates and other long and thin tapered holes following discharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item):Related Image

Référence pièce
DIA-BUR-PEN-C-150
DIA-BUR-PEN-D-150
DIA-BUR-PEN-E-150
DIA-BUR-PEN-F-150
DIA-BUR-PEN-G-150
DIA-BUR-PEN-H-150
DIA-BUR-PEN-I-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Point Angle

9.67 €

1 5 jours 325606.4 (Tip Angle)

9.67 €

1 5 jours 4.826559.6 (Tip Angle)

9.67 €

1 5 jours 1.526602.3 (Tip Angle)

11.75 €

1 5 jours 248701.9 (Tip Angle)

12.33 €

1 5 jours 2.340652.7 (Tip Angle)

11.75 €

1 5 jours 2.545702.6 (Tip Angle)

12.33 €

1 5 jours 338704.2 (Tip Angle)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Electroplated Burr Type Unité Particle Size(#) 150
Shape Taper Type Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3
Maximum Rotation Speed(min-1) 80000 Shank Ø 3 Steel

Assistance technique