• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Radius End Mill

TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Radius End Mill
  • Remise sur volume
Introducing the long-awaited unequal lead 4-flute radius end mill in the TSC series (helix angle of 40° / 43°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Radius End Mill:Related Image
Référence pièce
TSC-CR-VHEM4S2-R0.2
TSC-CR-VHEM4S2-R0.3
TSC-CR-VHEM4S3-R0.2
TSC-CR-VHEM4S3-R0.5
TSC-CR-VHEM4S4-R0.2
TSC-CR-VHEM4S4-R0.3
TSC-CR-VHEM4S4-R0.5
TSC-CR-VHEM4S4-R1
TSC-CR-VHEM4S5-R0.2
TSC-CR-VHEM4S5-R0.3
TSC-CR-VHEM4S5-R0.5
TSC-CR-VHEM4S5-R1
TSC-CR-VHEM4S6-R0.3
TSC-CR-VHEM4S6-R0.5
TSC-CR-VHEM4S6-R1
TSC-CR-VHEM4S8-R0.3
TSC-CR-VHEM4S8-R0.5
TSC-CR-VHEM4S8-R1
TSC-CR-VHEM4S8-R1.5
TSC-CR-VHEM4S8-R2
TSC-CR-VHEM4S10-R0.3
TSC-CR-VHEM4S10-R0.5
TSC-CR-VHEM4S10-R1
TSC-CR-VHEM4S10-R1.5
TSC-CR-VHEM4S10-R2
TSC-CR-VHEM4S10-R3
TSC-CR-VHEM4S12-R0.5
TSC-CR-VHEM4S12-R1
TSC-CR-VHEM4S12-R1.5
TSC-CR-VHEM4S12-R2
TSC-CR-VHEM4S12-R2.5
TSC-CR-VHEM4S12-R3
TSC-CR-VHEM4S16-R1
TSC-CR-VHEM4S16-R1.5
TSC-CR-VHEM4S16-R2
TSC-CR-VHEM4S16-R2.5
TSC-CR-VHEM4S16-R3
TSC-CR-VHEM4S16-R4
TSC-CR-VHEM4S16-R5
TSC-CR-VHEM4S20-R1
TSC-CR-VHEM4S20-R1.5
TSC-CR-VHEM4S20-R2
TSC-CR-VHEM4S20-R3
TSC-CR-VHEM4S20-R4
TSC-CR-VHEM4S20-R5
TSC-CR-VHEM4S20-R6.5
TSC-CR-VHEM4S25-R1
TSC-CR-VHEM4S25-R2
TSC-CR-VHEM4S25-R3
TSC-CR-VHEM4S25-R4
TSC-CR-VHEM4S25-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

58.02 €

1 Disponible 5 jours 20.245061

58.02 €

1 Disponible 5 jours 20.345061

42.56 €

1 Disponible 5 jours 30.265061

42.56 €

1 Disponible 5 jours 30.565061

49.21 €

1 Disponible 5 jours 40.285061

40.48 €

1 Disponible 5 jours 40.385061

40.48 €

1 Disponible 5 jours 40.585061

37.65 €

1 Disponible 5 jours 4185061

51.22 €

1 Disponible 5 jours 50.2105061

51.22 €

1 Disponible 5 jours 50.3105061

48.20 €

1 Disponible 5 jours 50.5105061

48.20 €

1 Disponible 5 jours 51105061

43.84 €

1 Disponible 5 jours 60.3125062

43.84 €

1 Disponible 5 jours 60.5125062

43.84 €

1 Disponible 5 jours 61125062

68.15 €

1 Disponible 5 jours 80.3166082

62.10 €

1 Disponible 5 jours 80.5166082

62.10 €

1 Disponible 5 jours 81166082

68.15 €

1 Disponible 5 jours 81.5166082

68.15 €

1 Disponible 5 jours 82166082

88.22 €

1 Disponible 5 jours 100.32070102

72.86 €

1 Disponible 5 jours 100.52070102

72.86 €

1 Disponible 5 jours 1012070102

88.22 €

1 Disponible 5 jours 101.52070102

72.86 €

1 Disponible 5 jours 1022070102

72.86 €

1 Disponible 5 jours 1032070102

93.69 €

1 Disponible 5 jours 120.52475122

93.69 €

1 Disponible 5 jours 1212475122

105.82 €

1 Disponible 5 jours 121.52475122

105.82 €

1 Disponible 5 jours 1222475122

108.87 €

1 Disponible 5 jours 122.52475122

108.87 €

1 Disponible 5 jours 1232475122

161.51 €

1 Disponible 5 jours 16132100162

161.51 €

1 Disponible 5 jours 161.532100162

161.51 €

1 Disponible 5 jours 16232100162

185.34 €

1 Disponible 5 jours 162.532100162

161.51 €

1 Disponible 5 jours 16332100162

197.04 €

1 Disponible 5 jours 16432100162

197.04 €

1 Disponible 5 jours 16532100162

230.16 €

1 Disponible 5 jours 20140105202

230.16 €

1 Disponible 5 jours 201.540105202

230.16 €

1 Disponible 5 jours 20240105202

230.16 €

1 Disponible 5 jours 20340105202

230.16 €

1 Disponible 5 jours 20440105202

230.16 €

1 Disponible 5 jours 20540105202

246.36 €

1 Disponible 5 jours 206.540105202

447.86 €

1 Disponible 5 jours 25150120252

447.86 €

1 Disponible 5 jours 25250120252

447.86 €

1 Disponible 5 jours 25350120252

447.86 €

1 Disponible 5 jours 25450120252

447.86 €

1 Disponible 5 jours 25550120252

Loading...

  1. 1

Spécifications


TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Radius End Mill:Related Image

Model Number
TSC-CR-VHEM4S

Flute Diameter
D
Radius
R
Blade Length
Overall Length LShank Diameter
d
Figure
20.20.3         45061
30.2 0.5        65061
40.20.30.51       85061
50.20.30.51       105061
6 0.30.51       125062
8 0.30.511.52     166082
10 0.30.511.52 3   2070102
12  0.511.522.53   2475122
16   11.522.5345 32100162
20   11.522.53456.540105202
25   1 2 345 50120252

Plus d'informations


Suppressing the chattering, stable cutting is achieved even when machining difficult-to-cut materials.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for
high speed machining / dry machining.
The radius shape is effective in preventing the chipping of the cutting edge.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Others
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Assistance technique