Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.1 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | |
44.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.2 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | |
44.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
44.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
40.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
40.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
40.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
40.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.1 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
40.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
40.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.3 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
40.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
42.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 0.2 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
42.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 0.3 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
42.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 0.5 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
42.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 1 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 1 | 13 | 90 | 6 | 1 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.1 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.2 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.3 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
41.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | 2 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
57.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
57.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
51.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 0.5 | 20 | 70 | 8 | 2 | |
57.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
61.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
76.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.2 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
76.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.3 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
76.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
76.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
83.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
123.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 0.2 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
123.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 0.3 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
123.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
123.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
94.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 30 | 80 | 12 | 2 | |
135.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 30 | 130 | 12 | 2 | |
132.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
139.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 3 | 30 | 110 | 12 | 2 |
Loading...
Flute Diameter D | Radius R | Overall Length L | Overall Length L | Blade Length ℓ | Shank Diameter d | Figure | ||||||
1 | 0.1 | 0.2 | - | 50 | 2.5 | 6 | 1 | |||||
1.5 | 0.2 | 0.3 | - | 50 | 4 | 6 | 1 | |||||
2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 50 | 6 | 6 | 1 | ||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 60 | 8 | 6 | 1 | |||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 70 | 10 | 6 | 1 | |||
5 | 1 | - | 90 | 13 | 6 | 1 | ||||||
6 | 0.5 | 60 | 60 | 15 | 6 | 2 | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 90 | 15 | 6 | 2 | |||
8 | 0.5 | 70 | 70 | 20 | 8 | 2 | ||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 2 | - | 100 | 20 | 8 | 2 | ||||
10 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | - | 100 | 25 | 10 | 2 | ||
12 | 0.5 | 1 | 80 | 80 | 30 | 12 | 2 | |||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | - | 110 | 30 | 12 | 2 | ||
1 | 130 | 130 | 30 | 12 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles