VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related Image

VAC Series Features

Uses a High Quality Base Material

 XAL SeriesVAC Series
 Micro Granules (MG)Super-Micro Granules (SMG)
CO (%)
Cobalt Content
1012
WC (%)
Tungsten Carbide Content
9088
Tungsten Granule Diameter (μ)0.80.5
Hardness (HRA)91.392.3
 VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related ImageVAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related Image

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related Image

Contributes to Improved Blade Accuracy / Quality

Référence pièce
VAC-PEM2LB0.2-0.5
VAC-PEM2LB0.2-1
VAC-PEM2LB0.3-1
VAC-PEM2LB0.3-2
VAC-PEM2LB0.3-3
VAC-PEM2LB0.4-1
VAC-PEM2LB0.4-2
VAC-PEM2LB0.4-3
VAC-PEM2LB0.4-4
VAC-PEM2LB0.5-2
VAC-PEM2LB0.5-3
VAC-PEM2LB0.5-4
VAC-PEM2LB0.5-5
VAC-PEM2LB0.5-6
VAC-PEM2LB0.6-2
VAC-PEM2LB0.6-3
VAC-PEM2LB0.6-4
VAC-PEM2LB0.6-5
VAC-PEM2LB0.6-6
VAC-PEM2LB0.6-8
VAC-PEM2LB0.7-4
VAC-PEM2LB0.8-2
VAC-PEM2LB0.8-3
VAC-PEM2LB0.8-4
VAC-PEM2LB0.8-6
VAC-PEM2LB0.8-8
VAC-PEM2LB0.8-10
VAC-PEM2LB1-2
VAC-PEM2LB1-3
VAC-PEM2LB1-4
VAC-PEM2LB1-5
VAC-PEM2LB1-6
VAC-PEM2LB1-8
VAC-PEM2LB1-10
VAC-PEM2LB1-12
VAC-PEM2LB1-16
VAC-PEM2LB1.2-6
VAC-PEM2LB1.2-8
VAC-PEM2LB1.2-10
VAC-PEM2LB1.2-12
VAC-PEM2LB1.5-4
VAC-PEM2LB1.5-6
VAC-PEM2LB1.5-8
VAC-PEM2LB1.5-10
VAC-PEM2LB1.5-12
VAC-PEM2LB1.5-14
VAC-PEM2LB1.5-16
VAC-PEM2LB2-6
VAC-PEM2LB2-8
VAC-PEM2LB2-10
VAC-PEM2LB2-12
VAC-PEM2LB2-14
VAC-PEM2LB2-16
VAC-PEM2LB2-20
VAC-PEM2LB2-30
VAC-PEM2LB3-8
VAC-PEM2LB3-10
VAC-PEM2LB3-12
VAC-PEM2LB3-14
VAC-PEM2LB3-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure

40.18 €

1 Disponible 5 jours 0.20.34400.51

39.49 €

1 Disponible 5 jours 0.20.344011

35.43 €

1 Disponible 5 jours 0.30.544011

39.49 €

1 Disponible 5 jours 0.30.544021

41.09 €

1 Disponible 5 jours 0.30.544031

25.43 €

1 Disponible 5 jours 0.40.644011

25.43 €

1 Disponible 5 jours 0.40.644021

25.43 €

1 Disponible 5 jours 0.40.644031

25.43 €

1 Disponible 5 jours 0.40.644041

18.43 €

1 Disponible 5 jours 0.50.744521

18.43 €

1 Disponible 5 jours 0.50.744531

18.43 €

1 Disponible 5 jours 0.50.744541

18.43 €

1 Disponible 5 jours 0.50.744551

18.43 €

1 Disponible 5 jours 0.50.744561

19.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.944521

19.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.944531

19.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.944541

19.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.944551

19.77 €

1 Disponible 5 jours 0.60.944561

32.22 €

1 Disponible 5 jours 0.60.944581

22.26 €

1 Disponible 5 jours 0.71.244541

21.60 €

1 Disponible 5 jours 0.81.244521

21.60 €

1 Disponible 5 jours 0.81.244531

21.60 €

1 Disponible 5 jours 0.81.244541

21.60 €

1 Disponible 5 jours 0.81.244561

21.60 €

1 Disponible 5 jours 0.81.244581

29.29 €

1 Disponible 5 jours 0.81.2445101

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.545021

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.545031

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.545041

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.545051

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.545061

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.545081

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.5450101

19.77 €

1 Disponible 5 jours 11.5450121

29.29 €

1 Disponible 5 jours 11.5450161

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.21.845061

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.21.845081

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.21.8450101

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.21.8450121

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345041

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345061

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.52.345081

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.52.3450101

20.92 €

1 Disponible 5 jours 1.52.3450121

21.60 €

1 Disponible 5 jours 1.52.3450141

21.60 €

1 Disponible 5 jours 1.52.3450161

20.92 €

1 Disponible 5 jours 2345061

20.92 €

1 Disponible 5 jours 2345081

20.92 €

1 Disponible 5 jours 23450101

20.92 €

1 Disponible 5 jours 23450121

20.92 €

1 Disponible 5 jours 23450141

20.92 €

1 Disponible 5 jours 23450161

20.95 €

1 Disponible 5 jours 23450201

25.47 €

1 Disponible 5 jours 23470301

28.27 €

1 Disponible 5 jours 34.565081

28.27 €

1 Disponible 5 jours 34.5650101

28.27 €

1 Disponible 5 jours 34.5650121

28.34 €

1 Disponible 5 jours 34.5660141

28.34 €

1 Disponible 5 jours 34.5660161

Loading...

Spécifications

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related Image

Model Number
VAC-PEM2LB
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
0.5°1.5°
0.20.50.34040.62 0.65 0.69 0.73 0.83 1
11.14 1.20 1.27 1.35 1.54 1
0.310.54041.14 1.20 1.27 1.35 1.54 1
22.19 2.31 2.45 2.60 2.97 1
33.25 3.42 3.62 3.85 4.39 1
0.410.64041.14 1.20 1.27 1.35 1.54 1
22.19 2.31 2.45 2.60 2.97 1
33.25 3.42 3.62 3.85 4.39 1
44.30 4.53 4.80 5.09 5.81 1
0.520.74542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
55.41 5.71 6.04 6.41 7.32 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
0.620.94542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
55.41 5.71 6.04 6.41 7.32 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.41 1
0.741.24544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
0.821.24542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.29 1
1010.67 11.26 11.91 12.65 13.63 1
121.55042.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
55.41 5.71 6.04 6.41 7.32 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
1010.67 11.26 11.91 12.65 13.52 1
1212.77 13.48 14.26 15.01 15.85 1
1616.98 17.92 18.93 19.43 20.53 1

Model Number
VAC-PEM2LB
Flute Diameter DLength Under NeckFlute Length ℓOverall Length LShank Diameter dActual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
0.5°1.5°
1.261.85046.46 6.82 7.21 7.66 8.73 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.06 1
1010.67 11.26 11.91 12.65 13.40 1
1212.77 13.48 14.26 14.90 15.74 1
1.542.35044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
88.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
1010.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
1212.77 13.48 14.26 14.74 15.57 1
1414.88 15.70 16.51 16.95 17.90 1
1616.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
2635046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
88.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
1010.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
1212.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
1414.88 15.70 16.25 16.68 17.61 1
1616.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
2021.19 22.14 22.71 23.31 24.62 1
307031.71 32.64 33.49 34.38 36.31 1
384.55068.86 9.35 9.89 10.51 11.40 1
1010.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
1213.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
146015.18 16.01 16.94 17.43 18.41 1
1617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
2021.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
266527.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
412650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
166017.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
2021.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
266527.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
307032.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
615960615.66 16.05 16.46 16.90 17.85 2
2020.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
307031.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
329033.07 33.91 34.78 35.71 37.71 2
8251270826.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
308031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
4210043.61 44.70 45.86 47.08 49.72 2
103015751031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
358036.43 37.35 38.32 39.33 41.54 2
4510046.68 47.85 49.09 50.39 53.22 2
123520801236.43 37.35 38.32 39.33 41.54 2
409041.56 42.60 43.70 44.86 47.38 2
5011051.80 53.11 54.48 55.93 59.06 2

Exemple d'utilisation


The ideal length under neck can be selected for workpiece machining in deep areas
We now newly stock blade diameters of 8 mm or more
[ ! ]The electrical conductivity is minimal. 

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related Image 
[ ! ]The actual effective length is a guideline. Confirm the actual measurement if concerned about interference with the workpiece.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique