VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill:Related Image
Référence pièce
VAC-CR-EM2LB0.4-2-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-2-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-3-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-4-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.6-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-2-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.8-2-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.8-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-4-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-4-R0.3
VAC-CR-EM2LB1-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-6-R0.3
VAC-CR-EM2LB1-8-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-8-R0.3
VAC-CR-EM2LB1-10-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-10-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-12-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-12-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-4-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-6-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-6-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.1
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.1
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-12-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-12-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-16-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-16-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.5
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.5
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.2
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.5
VAC-CR-EM2LB2-12-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-12-R0.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure

43.30 €

1 Disponible 5 jours 0.40.10.640421

39.70 €

1 Disponible 5 jours 0.60.10.945421

45.36 €

1 Disponible 5 jours 0.60.10.945431

45.57 €

1 Disponible 5 jours 0.60.10.945441

45.57 €

1 Disponible 5 jours 0.60.20.945441

39.70 €

1 Disponible 5 jours 0.60.10.945461

39.70 €

1 Disponible 5 jours 0.60.20.945461

36.08 €

1 Disponible 5 jours 0.80.11.245421

36.08 €

1 Disponible 5 jours 0.80.21.245421

41.50 €

1 Disponible 5 jours 0.80.21.245441

36.08 €

1 Disponible 5 jours 0.80.11.245461

36.08 €

1 Disponible 5 jours 0.80.21.245461

36.08 €

1 Disponible 5 jours 0.80.21.245481

36.08 €

1 Disponible 5 jours 10.11.550441

36.08 €

1 Disponible 5 jours 10.21.550441

36.08 €

1 Disponible 5 jours 10.31.550441

36.74 €

1 Disponible 5 jours 10.11.550461

36.74 €

1 Disponible 5 jours 10.21.550461

36.74 €

1 Disponible 5 jours 10.31.550461

32.91 €

1 Disponible 5 jours 10.11.550481

32.91 €

1 Disponible 5 jours 10.21.550481

32.91 €

1 Disponible 5 jours 10.31.550481

32.91 €

1 Disponible 5 jours 10.11.5504101

32.91 €

1 Disponible 5 jours 10.21.5504101

32.91 €

1 Disponible 5 jours 10.21.5504121

36.08 €

1 Disponible 5 jours 1.20.21.850441

36.74 €

1 Disponible 5 jours 1.20.21.850461

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.20.21.850481

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.20.21.8504121

36.08 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.350441

36.08 €

1 Disponible 5 jours 1.50.52.350441

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.350461

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.32.350461

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.52.350461

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.12.350481

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.350481

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.32.350481

40.14 €

1 Disponible 5 jours 1.50.52.350481

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.12.3504101

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.3504101

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.32.3504101

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.52.3504101

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.3504121

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.32.3504121

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.3504161

32.91 €

1 Disponible 5 jours 1.50.32.3504161

36.08 €

1 Disponible 5 jours 20.1350461

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.2350461

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.3350461

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.5350461

40.14 €

1 Disponible 5 jours 20.1350481

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.2350481

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.3350481

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.5350481

40.14 €

1 Disponible 5 jours 20.13504101

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.23504101

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.33504101

35.40 €

1 Disponible 5 jours 20.53504101

31.52 €

1 Disponible 5 jours 20.13504121

31.52 €

1 Disponible 5 jours 20.23504121

Loading...

Spécifications

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill:Related Image

Model Number
VAC-CR-EM2LB
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Radius
R
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
0.5°1.5°
0.420.10.64044.30 4.53 4.80 5.09 5.81 1
0.620.10.94542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
30.94543.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
40.94544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
60.94546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
40.20.94544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
60.94546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
0.820.11.24542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
61.24546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
20.21.24542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
41.24544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.24546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.24548.57 9.04 9.56 10.15 11.29 1
140.11.55044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.55046.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.55048.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
101.550410.67 11.26 11.91 12.65 13.52 1
40.21.55044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.55046.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.55048.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
101.550410.67 11.26 11.91 12.65 13.52 1
121.550412.77 13.48 14.26 15.01 15.85 1
40.31.55044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.55046.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.55048.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
1.240.21.85044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.85046.46 6.82 7.21 7.66 8.73 1
81.85048.57 9.04 9.56 10.15 11.06 1
121.850412.77 13.48 14.26 14.90 15.74 1
1.580.12.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
40.22.35044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
62.35046.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
82.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
122.350412.77 13.48 14.26 14.74 15.57 1
162.350416.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
60.32.35046.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
82.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
122.350412.77 13.48 14.26 14.74 15.57 1
162.350416.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
40.52.35044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
62.35046.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
82.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
260.135046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
260.235046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
16350416.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
20350421.19 22.14 22.71 23.31 24.62 1
60.335046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
16350416.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
60.535046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
14350414.88 15.70 16.25 16.68 17.61 1
16350416.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
20350421.19 22.14 22.71 23.31 24.62 1
3120.14.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
100.24.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
100.34.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
100.54.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
264.565627.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
304.570632.01 33.36 34.22 35.13 37.10 1
1014.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
264.565627.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
4120.2650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26665627.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
120.3650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
100.5650610.97 11.57 12.14 12.46 13.16 1
12650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26665627.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
30670632.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
506100652.52 53.85 55.24 56.70 59.89 1
121650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26665627.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
30670632.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
6200.1960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
200.2960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
200.3960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
200.5960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
201960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
300.51590631.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
3011590631.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
8250.51270826.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
2511270826.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
10300.515751031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
30115751031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
12320.518801233.36 34.20 35.08 36.02 38.04 2
32118801233.36 34.20 35.08 36.02 38.04 2

Plus d'informations


Capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Long Neck Radius Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting

Assistance technique