Douille MB, nouveau produit de norme JIS

Douille MB, nouveau produit de norme JIS
Wedge bushing pulley mounting bushing.

[Features]
· Can be easily attached to the shaft of the pulley with a single spanner.
· Easy to detach, reducing man-hours.
· When installing on the shaft, insert smoothly and tighten bolt securely using the taper, with no fine movement wear at the fitting part during use, extending the life of the shaft.
· Since the bushing has machined shaft hole and keyway corresponding to the standard shaft diameter, addition machining at the time of use is not required.
· Labor-saving of shaft hole machining, machining accuracy inspection, transportation for machining, etc. helping to reduce man-hours and shorten the lead times.
· Changing the position of the rotating body such as the pulley on the shaft is smooth, and centering can be done easily.
· The boss width can be designed small, relative to the shaft hole, for reduced pulley weight.
· Even with castings, the material can be made uniform by decreasing the thickness of the boss part.
· The Mitsuboshi belt wedge pulley is a standardized pulley, employing a bushing system.
· The bushing system can also be horizontally deployed to couplings, gears, sprocket wheels, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBB-H-N-22
MBB-H-N-24
MBB-H-N-28
MBB-H-N-30
MBB-H-N-32
MBB-H-N-35
MBB-H-N-38
MBB-P1-N-22
MBB-P1-N-24
MBB-P1-N-25
MBB-P1-N-30
MBB-P1-N-40
MBB-P1-N-42
MBB-Q1-N-28
MBB-Q1-N-30
MBB-Q1-N-32
MBB-Q1-N-35
MBB-Q1-N-38
MBB-Q1-N-40
MBB-Q1-N-45
MBB-Q1-N-50
MBB-Q1-N-55
MBB-Q1-N-60
MBB-Q1-N-65
MBB-Q2-N-28
MBB-Q2-N-30
MBB-Q2-N-32
MBB-Q2-N-35
MBB-Q2-N-38
MBB-Q2-N-40
MBB-Q2-N-42
MBB-Q2-N-45
MBB-Q2-N-48
MBB-Q2-N-50
MBB-Q2-N-55
MBB-Q2-N-60
MBB-Q2-N-65
MBB-R1-N-32
MBB-R1-N-38
MBB-R1-N-40
MBB-R1-N-42
MBB-R1-N-45
MBB-R1-N-65
MBB-R1-N-75
MBB-R1-N-80
MBB-R1-N-85
MBB-R1-N-90
MBB-R1-N-95
MBB-R2-N-38
MBB-R2-N-40
MBB-R2-N-42
MBB-R2-N-45
MBB-R2-N-48
MBB-R2-N-50
MBB-R2-N-55
MBB-R2-N-60
MBB-R2-N-65
MBB-R2-N-70
MBB-R2-N-80
MBB-R2-N-85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de manchons Diamètre d'arbre standard
(mm)

62.82 €

1 9 jours 10H22

62.82 €

1 9 jours 10H24

62.82 €

1 5 jours 10H28

62.82 €

1 9 jours 10H30

62.82 €

1 9 jours 10H32

62.82 €

1 9 jours 10H35

62.82 €

1 9 jours 10H38

96.28 €

1 9 jours 10P122

96.28 €

1 9 jours 10P124

96.28 €

1 9 jours 10P125

96.28 €

1 9 jours 10P130

96.28 €

1 9 jours 10P140

96.28 €

1 9 jours 10P142

125.68 €

1 9 jours 10Q128

125.68 €

1 9 jours 10Q130

125.68 €

1 9 jours 10Q132

125.68 €

1 9 jours 10Q135

125.68 €

1 9 jours 10Q138

125.68 €

1 9 jours 10Q140

125.68 €

1 9 jours 10Q145

125.68 €

1 9 jours 10Q150

125.68 €

1 9 jours 10Q155

125.68 €

1 9 jours 10Q160

125.68 €

1 9 jours 10Q165

138.34 €

1 9 jours 10Q228

138.34 €

1 9 jours 10Q230

138.34 €

1 9 jours 10Q232

138.34 €

1 9 jours 10Q235

138.34 €

1 9 jours 10Q238

138.34 €

1 9 jours 10Q240

138.34 €

1 9 jours 10Q242

138.34 €

1 9 jours 10Q245

138.34 €

1 9 jours 10Q248

138.34 €

1 24 jours 10Q250

138.34 €

1 9 jours 10Q255

138.34 €

1 9 jours 10Q260

138.34 €

1 9 jours 10Q265

172.52 €

1 9 jours 10R132

172.52 €

1 9 jours 10R138

172.52 €

1 9 jours 10R140

172.52 €

1 9 jours 10R142

172.52 €

1 9 jours 10R145

172.52 €

1 9 jours 10R165

172.52 €

1 9 jours 10R175

172.52 €

1 9 jours 10R180

172.52 €

1 9 jours 10R185

172.52 €

1 9 jours 10R190

172.52 €

1 9 jours 10R195

202.62 €

1 9 jours 10R238

202.62 €

1 9 jours 10R240

202.62 €

1 9 jours 10R242

202.62 €

1 9 jours 10R245

202.62 €

1 9 jours 10R248

202.62 €

1 9 jours 10R250

202.62 €

1 9 jours 10R255

202.62 €

1 9 jours 10R260

202.62 €

1 9 jours 10R265

202.62 €

1 9 jours 10R270

202.62 €

1 9 jours 10R280

202.62 €

1 9 jours 10R285

Loading...

Assistance technique