Chaînes Rustop

Chaînes Rustop
[Features]
· Rustop chain is a beautiful shiny chain with special plating on standard steel chain, giving general corrosion resistance.
· Lower price than stainless chain, it demonstrates its versatility and special characteristics in suitable environments.
· Breaking strength is stronger than stainless steel chain.
· Rustop chains can also be applied to chains with attachments such as most roller chains, nibai pitch etc.
· Specify according to the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25-NJL
35-NJL
40-NJL
50-NJL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre nominal

1.40 €

1 11 jours 25-N

1.20 €

1 11 jours 35-N

1.18 €

1 11 jours 40-N

1.59 €

1 11 jours 50-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Matériau Acier Articulation uniquement JL (articulation)

Assistance technique