• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tendeurs avec mécanisme de réglage de tension automatique (TMB) de série TM Tight Master

Tendeurs avec mécanisme de réglage de tension automatique (TMB) de série TM Tight Master
The KANA tight master is a type that uses built-in springs to tighten automatically. Comes with standard idler.

[Features]
· Chain extension induces reduction of transmission efficiency.
· Also, chain and sprocket wear is hastened to shorten life.
· The KANA Tight master is a type that uses built-in springs to tighten automatically. Comes with standard idler

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMB35
TMB40
TMB50
TMB60
TMB80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de serrage principal

86.51 €

1 11 jours 35

87.58 €

1 6 jours 40

89.42 €

1 6 jours 50

95.21 €

1 6 jours 60

105.90 €

1 11 jours 80

Loading...

  1. 1

Assistance technique