Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
150020150025 |
150020150031 |
150020150037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | |
0.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | |
0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour trou) | Forme | Bague de retenue en C pour trou | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de roue intérieure | Type de méthode de montage | Standard |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | Finition brillante |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles